장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

4-채널 온도 데이터 로거 - NOMAD® 제품군
(4-Channel Temperature Data Logger - Part of the NOMAD® Family)

OM-CP-QUADRTD

4-채널 온도 데이터 로거 | OM-CP-QUADRTD

4-채널 온도 데이터 로거

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 100PT RTD 입력
  • 실시간 작동
  • 0.01°C 분해능
  • 프로그램 가능한 시작 시간
  • 소프트웨어를 통한 사용자 교정
레코더 & 데이터 로거 - 관련 제품 보기

설명

OM-CP-QUADRTD 온도 로거는 4-채널의 배터리 전원이 적용된 RTD 기반의 독립형 정밀 온도 레코더입니다. 이 제품은 채널당 21,845회 측정 및 기록이 가능한 사용이 쉬운 일체형의 휴대용 기기입니다. 저장 매체는 배터리가 방전되어도 데이터를 보존할 수 있는 비휘발성의 솔리드 스테이트 메모리입니다. 이 기기는 사용자의 컴퓨터에서 시작 및 정지가 가능하고 소형 크기로 제작되어 어느 장소에도 설치하기 적합합니다. OM-CP-QUADRTD 는 데이터 검색이 신속하고 쉽습니다. 간단하게 빈 COM 포트에 연결하면 사용하기 쉬운 Windows 소프트웨어를 통해 작업이 가능합니다.

Windows 소프트웨어는 사용자의 PC 를 실시간 스트립 차트 레코더로 변환합니다. 데이터는 그래픽 또는 표 형식으로 출력이 가능하고 또한 텍스트 또는 Excel 파일로 변환할 수 있습니다.

【기술사양】

온도
입력 유형: 100Pt RTD, α = 0.00385
측정 범위: -200 ~ 850°C (-328 ~ 1562°F)
분해능: 0.01°C
교정 정밀도: ±0.1°C @ 25°C 주변 온도
(RTD 오류 포함 안함)
지정된 정밀도 범위:
-200 ~ 850°C (-328 ~ 1562°F)

저항
공칭 범위: 0 ~ 500Ω
분해능: 0.001
교정 정밀도: ±0.03 @ 25°C 주변 온도
지정된 정밀도 범위: 0 ~ 500Ω
채널: 4
입력 연결: 제거 가능한 나사 단자; 2, 3 또는 4-선 인터페이스
시작 시간: 시작 시간 및 일자는 소프트웨어를 통해 프로그램 가능
실시간 기록: 기기는 PC를 통해 실시간으로 데이터를 모니터하고 기록함
메모리: 채널 당 21,845 회 판독
기록 간격: 2초 ~ 12시간; 소프트웨어를 통해 선택 가능
교정 일자: 교정이 필요할 때 사용자에게 알려 주기 위해 기기 내에 자동적으로 기록됨
온도 교정: 소프트웨어에서 디지털 교정 사용 가능
전원: 9 V 리튬 배터리 포함; 120 Vac 전원 (옵션)
배터리 수명: 평균 1년
데이터 형식: 일자 및 시간 스탬프, °C, °F, °K, °R,
시간 정밀도: 매월 당 20°C 에서 ±1 분 (RS-232 포트가 사용되지 않는 경우)
컴퓨터 인터페이스: PC 시리얼, RS-232C COM 또는 USB
(인터페이스 케이블 필요) 2400 baud
소프트웨어: Windows XP SP3/Vista/7 및 8 (32-비트 및 64-비트)
작동 환경: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F), 0 ~ 95% RH 비응축
치수: 89 H x 111 W x 26 mm D (3.5 x 4.4 x 1.0")
무게: 370 g (13 oz)
재질l: 검정색 양극 산화
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-QUADRTD
OM-CP-QUADRTD
판매 상담  
배송: 
 
 
4-채널 RTD 온도 데이터 로거
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-QUADRTD-CERT
OM-CP-QUADRTD-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
4-채널 RTD 온도 데이터 로거, NIST 교정 인증서
  
OM-CP-CONNECTOR-4
23,074원
배송: 2 주
 
교체용 4-지점 단자대 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC110
OM-CP-IFC110
판매 상담  
배송: 
 
 
Windows 소프트웨어, 1.2 m (4') RS-232 케이블, DB9F 종단
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
308,773원
배송: 2 주
 
Windows 소프트웨어, 1.8 m (6') USB 인터페이스 케이블
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼은 포함되어 있습니다. OM-CP-IFC200 Windows 소프트웨어 및 RS-232 케이블은 데이터 로거 운영을 위해 필요하며 별매품입니다. 데이터 로거 및 120 Vac 전원 옵션 주문을 원하시면, 제품 번호에 접미사 "-AC" 를 추가하십시오. (추가 금액이 있습니다.)

주문을 원하는 옵션에 대한 가격은 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)

제품 메뉴얼:

다운로드 OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
다운로드 Quick Start 4-Channel RTD Based Temperature Data Logger
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.