장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

8채널 온도 데이터 로거 -NOMAD® 제품군의 일부

OM-CP-OCTTEMP-A

8 Channel Thermocouple Data Loggers
 | OM-CP-OCTTEMP-A

8 Channel Thermocouple Data Loggers

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • 자동 냉접점 보상
  • 시작 시간 프로그래밍 가능
  • 써모커플 채널 1개와 환경 1개
  • 소프트웨어를 통해 사용자가 캘리브레이션
  • 자동 써모커플 선형화
  • 외부 전력이나 사용자가 교체할 수 있는 배터리
  • 실시간 운영
레코더 & 데이터 로거 - 관련 제품 보기

설명

OM-CP-OCTTEMP-A는 배터리로 작동하는 8채널 독립형 써모커플 기반의 온도 데이터 로거입니다.
OM-CP-OCTTEMP2000는 같은 8채널 써모커플 데이터 로거이며, LCD 디스플레이가 있습니다. 또한 OM-CP-OCTTEMP2000에는 화면에 최소, 최대, 평균 통계가 표시될 뿐 아니라, 사용자 설정 가능 그래픽 화면으로 채널을 조합해서 표시할 수 있습니다.
작고 휴대가 가능하고 사용이 편리한 이 일체형 장치는 채널 마다 온도 측정 값을 최대 500,000개까지 기록할 수 있습니다 (채널은 메모리를 늘리기 위해 사용불가로 만들 수 있습니다).
OM–CP–OCTTEMP–A와 OM-CP-OCTEMP2000는 크기와 성능 면에서 크게 발전했습니다. 그리고 실시간 시계가 있어 모든 데이터에 시간과 날짜를 기록할 수 있습니다.
저장 매체는 배터리가 방전될 경우에도 최대한 데이터를 보장하는 비휘발성 솔리드 스테이트 메모리입니다.
데이터 로거는 크기가 작아 어느 곳에서든 알맞습니다. 데이터 검색은 간단합니다. 장비를 COM 포트에 연결하면 본사의 편리한 Windows® 소프트웨어가 나머지 과정을 진행합니다. 소프트웨어는 사용자의 PC를 실시간 스트립 도표로 바꿉니다. 데이터는 그래프나 표 양식으로 출력할 수 있고, 텍스트 파일이나 Microsoft 파일로 추출할 수 있습니다.

사양
내부 채널: 1
온도 정밀도: ±0.5°C
(0 ~ 50°C), ±0.9°F (32 ~ 122°F)
온도 분해능: 0.05°C
온도 범위: -20 ~ 60°C
(-4 ~ 140°F)
써모커플 채널: 8
써모커플 입력 타입: J, K, T, E, R, S, B, N
써모커플 연결: 초소형 암형 잭
냉접점 보상: 자동, 내부 채널을 기반으로 함
최대 써모커플 저항: 1000Ω, 100Ω 권장
외부 써모커플
채널 정밀도 *
(내부 온도 20°C로 균일):
J, K, T, E, N:
±0.5°C
R, S, B: ±2.0°C
분해능:
J, K, T, E, N:
0.1°C
R, S, B: 0.5°C
써모커플 타입
및 범위:
J형:
-210 ~ 760°C
(-346 ~ 1400°F)
K형: -260 ~ 1370°C
(-436 ~ 2498°F)
T형: -260 ~ 400°C
(-436 ~ 752°F)
E형: -260 ~ 980°C
(-436 ~ 1796°F)
R형: -50 ~ 1760°C
(-58 ~ 3200°F)
S형: -50 ~ 1760°C
(-58 ~ 3200°F)
B형: 60 ~ 1820°C
(140 ~ 3308°F)
N형: -260 ~ 1300°C
(-436 ~ 2372°F)
메모리: 채널 당 500,000 회 판독 (채널은 메모리를 늘리기 위해 사용불가로 만들 수 있음)
온도 캘리브레이션: 소프트웨어를 통해 디지털 캘리브레이션이 가능
캘리브레이션 날짜: 캘리브레이션이 필요하면 장치 내에 자동으로 기록해서 사용자에게 알림
기록 간격: 소프트웨어에서 초당 4번부터 하루 1번까지 선택 가능
시작 시간: 시작 시간과 날짜는 소프트웨어를 통해 프로그래밍 가능
실시간 기록: 장치를 PC와 함께 이용해 데이터를 실시간으로 감시하고 기록할 수 있음
전력: 9V 리튬 배터리 (포함) 또는 포함된 교류 어댑터를 통한 외부 전력, 교류 전류의 공급이 중단되면 데이터 로거는 배터리
전력으로 전환
배터리 수명 (25°C 및 기록 간격 10분):
OM-CP-OCTTEMP-A:
보통 18개월
OM-CP-OCTTEMP2000: 디스플레이와 백라이트를 끌 경우 보통 18개월, 디스플레이를 계속 이용할 경우 보통 4개월 (백라이트는 끔)
시간 정밀도: RS-232 포트가 이용 중이지 않을 때 ±1 분/개월
데이터 형식: 날짜와 시간 기록,
°C, °F, °K, °R, mV
컴퓨터 인터페이스: C 직렬, RS232C
COM 또는 USB (인터페이스 케이블 필요); 115,200 보드
소프트웨어: Windows® XP SP3/비스타/7 및 8 (32 및 64비트)
작동 환경: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
5 ~ 95% RH 비응결
크기:
OM-CP-OCTTEMP-A;
68 H x 183 W x 32 mm D
(2.7 x 7.24 x 1.26"):
OM-CP-OCTTEMP2000; 68 H x 183 W x 36 mm D
(2.7 x 7.24 x 1.39")
무게:
OM-CP-OCTTEMP-A;
490 g (17.3 oz)
OM-CP-OCTTEMP2000: 480 g (16.9 oz)
소재: 검은색 양극 처리한 알루미늄
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-OCTTEMP-A
OM-CP-OCTTEMP-A
판매 상담  
배송: 
 
 
8 채널 온도 데이터 로거 (USA 120 Vac/60 Hz에서 AC 어댑터 포함)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-OCTTEMP-A-CERT
OM-CP-OCTTEMP-A-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST 교정 성적서 (USA 120 Vac/60 Hz에서 AC 어댑터를 포함한다)를 가진 8 채널 온도 데이터 로거
  
OM-CP-OCTTEMP-A-EU
판매 상담  
배송: 
 
 
8 채널 온도 데이터 로거 (유럽 230 VAC/50 Hz에서 AC 어댑터 포함)
  
OM-CP-OCTTEMP-A-EU-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST 교정 성적서와 함께 8 채널 온도 데이터 로거 (230 VAC/50 Hz의 교류 유럽 어댑터 포함)을
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-OCTTEMP2000
OM-CP-OCTTEMP2000
판매 상담  
배송: 
 
 
디스플레이 8 채널 온도 데이터 로거 (미국 120 Vac/60 Hz에서 AC 어댑터 포함)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-OCTTEMP2000-CERT
OM-CP-OCTTEMP2000-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
디스플레이 및 NIST 교정 성적서와 함께 8 채널 온도 데이터 로거 (120 Vac/60 Hz의 교류 미국을위한 어댑터 포함)을
  
OM-CP-OCTTEMP2000-EU
판매 상담  
배송: 
 
 
디스플레이 8 채널 온도 데이터 로거 (유럽 230 VAC/50 Hz에서 AC 어댑터 포함)
  
OM-CP-OCTTEMP2000-EU-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
디스플레이 및 NIST 교정 성적서와 함께 8 채널 온도 데이터 로거 (230 VAC/50 Hz의 교류 유럽 어댑터 포함)을
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
308,773원
배송: 2 주
 
1 윈도우 소프트웨어와 3.7 m (12 ') USB 인터페이스 케이블
써모커플
Click to expand/minimize a list of what others bought with theJTSS-HH
JTSS-HH
108,410원
배송: 3 주
 
J 써모커플
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKTSS-HH
KTSS-HH
99,946원
배송: 2 주
 
K 써모커플
Click to expand/minimize a list of what others bought with theETSS-HH
ETSS-HH
104,266원
배송: 5 주
 
E 써모커플
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTTSS-HH
TTSS-HH
99,439원
배송: 2 주
 
T 써모커플
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서와 USB 케이블이 OM-CP-IFC200에 포함됩니다 (데이터 로거를 운영하는데소프트웨어가 필요합니다, 별도판매).

제품 메뉴얼:

다운로드 OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
다운로드 8 Channel Thermocouple Datalogger. Quick Start Manual
다운로드 Quick start guide for OM-CP-QUADTEMP-A and OM-CP-OCTTEMP-A
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.