장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

8 채널 프로그래밍이 가능한 휴대용 데이터로거
(Eight Channels Programmable Portable Data Logger)

OM-CP-OCTPRO

8채널 휴대용 데이터로거| Data Logger | 오메가엔지니어링 | OM-CP-OCTPRO
신제품

8채널 휴대용 데이터로거| Data Logger | 오메가엔지니어링

2,104,365원 OM-CP-OCTPRO

1 year warranty CE
  • PC가 필요없는 “All-in-one” 솔루션 제공
  • 5” 터치 스크린 디스플레이 (Full-Color)
  • 써모커플, RTD, 써미스터 프로브 지원
  • 8개의 입력 채널 – 전류, 전압, 온도 및 펄스 동시 측정 가능
  • 실시간 데이터는 그래프로 자동 생성되어 즉각적인 분석 가능
데이터 로거 - 관련 제품 보기

설명

OM-CP-OCTPRO 데이터 로거는 즉각적인 분석이 필요한 애플리케이션을 위한 “All-in-one” 솔루션을 사용자들에게 제공합니다. 8개의 입력 채널을 갖춘 OM-CP-OCTPRO는 전류, 전압, 온도 및 펄스를 동시에 측정할 수 있어 실시간 데이터를 제공합니다. 별도의 PC는 필요 없으며 사용자들의 편리함을 고려한 5” 터치스크린 풀-컬러 디스플레이로 표 또는 그래프 형식으로 모든 데이터를 간편하게 확인할 수 있습니다.


OCTRPO 데이터 로거 소개 영상
OM-CP-OCTPRO 데이터 로거는 사용자들에게 편리함을 제공합니다. 8개의 입력 채널을 갖췄으며 전류, 전압, 온도 및 펄스를 동시에 측정 할 수가 있어 실시간 데이터를 제공합니다. PC가 별도로 필요 없으며 사용자는 5” 터치 스크린 풀 컬러 디스플레이에서 표 또는 그래프 형식으로 모든 데이터를 볼 수 있습니다.

[ 적용 ]
- 공정 모니터링
- 기계 효율 연구
- 다용도 실험실 및 R&D 센터


[ 기술 사양 ]
치수:
6.65 in x 4.40 in x 1.41 in (168.9 mm x 111.8 mm x 35.8 mm) 데이터 로거
터치 스크린 크기: 12.7cm (5”)
채널 수: 8
무게:20.8 oz (1.3 lbs)
IP 등급: IP20
시작 모드: 즉시 시작 및 딜레이 시작
메모리: 1,000,000 리딩
배터리 타입: 3.7 V 리튬 이온 배터리 팩 (충전 가능)
배터리 수명: (연속 샘플링) 9시간, (대기 모드) 100시간
데이터 형식: .csv 파일 형식 내보내기
시간 정확도: ±1 minute/month
시간 정확도: 0 °C ~ +50 °C (32 °F ~ +122 °F) 0 %RH ~ 95% RH 비응축
인클로저 재질: Polycarbonate, TPE 보호 부트
교정: 1년마다 캘리브레이션 권장

OCTPRO 설정 방법

입력 타입 및 정밀도
공정 입력
타입 해상도 정밀도 입력
임피던스
최대 전압
0-24 mA0.0001 mA±0.024 mA 30 O-
0-100 mV0.0001 mV±0.1 mV1 GO3.0 V
0-10 V0.0001 V± 0.01 V1 GO25 V

주파수 / 펄스
최대 개수: 4,000,000,000
최대 주파수: 20 KHz
입력 신호: 0 V - 12 V
입력 임피던스: 58 KO

서미스터
종료 해상도 정밀도 온도 범위
NTC-1(2252)0.01°C±0.50%-25℃~150℃
NTC-2(10K)0.01°C±0.50%-25℃~150℃


RTD 입력
종류 해상도 정밀도 범위
PT-100
(2-와이어 RTD)
0.01℃±0.1 ℃-200℃~400℃
PT-100
(3-와이어 RTD)
0.01℃±0.1 ℃-200℃~400℃

써모커플 입력
・60분 워밍업 기간 후 실온 (25 °C ±10 °C)
・온도 정밀도는 써모커플 타입에 의존합니다.
・정밀도에는 냉 접점 보상(CJC)이 포함되지 않습니다. CJC 오류: ±1.5 °C
타입 해상도 정밀도 범위
J0.1±0.5℃-200 ℃~760 ℃
0.1±0.5℃-270 ℃~1370 ℃
0.1±0.5℃-270 ℃~400 ℃
E0.1±0.5℃-270 ℃~980 ℃
R0.5±2.0℃-50 ℃~1760 ℃
S0.5±2.0℃-50 ℃~1760 ℃
N0.1±0.5℃-270 ℃~1300 ℃
B0.5±2.0℃50 ℃~1820 ℃

OCTPRO 채널 설정

[ 배터리 ]
설정: 백라이트 밝기 20% 설정 / 백라이트 제한 시간은 5초, 1초 리딩 속도
배터리 수명: 1분 리딩 속도, 8 채널 = 10 시간, 30분
설정: 백라이트 밝기 20% 설정 / 백라이트 타임 아웃을 Off로 설정 / 1초 리딩 속도
배터리 수명: 1초 리딩 속도, 8채널 = 9시간
경고: 배터리를 분해하거나 개조하지 마십시오. 반드시 모델에 맞는 지정된 배터리를 사용하고 충전 목적으로만 사용하십시오. 100 ° C 이상에서 사용하지 마십시오.

[ 리딩 속도 관련 ]
모든 채널은 동일한 리딩 속도를 사용합니다. 온도 채널을 선택하면 리딩 속도가 4Hz로 제합됩니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
OM-CP-OCTPRO
2,104,365원
배송: 3 주
 
8채널 프로그래밍 가능한 휴대용 데이터 로거
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.