장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

2채널 고강도 온도 데이터로거

OM-CP-HITEMP140X2-TD

2채널 고강도 온도 데이터로거 | OM-CP-HITEMP140X2-TD
신제품

2채널 고강도 온도 데이터로거

1,555,550원 OM-CP-HITEMP140X2-TD-FP-72

5 year warranty CE
  • OM-CP-HITEMP140X2-TD-FP-72 Has One Rigid Ambient Probe and One Flexible Probe
  • OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-1 and OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-5 Have One Rigid Ambient Probe and One Stainless Steel Bendable Probe
  • Rigid Ambient Probe Measures from -200 to 260°C (-328 to 500°F)
  • Flexible Probe Measures from -60 to 260°C (-76 to 500°F)
  • Stainless Steel Bendable Probe Measures from -200 to 350°C (-328 to 662°F)
  • Operating Temperature Range (Data Logger): -40 to 140°C (-40 to 284°F)
  • ±0.1°C (±0.18°F) Accuracy
  • Submersible (IP68)
  • Trigger Settings
  • Programmable Start and Stop Time
레코더 & 데이터 로거 - 관련 제품 보기

설명

온라인 주문하시면 5% 할인 받으실 수 있습니다.

제품 타입
OM-CP-HITEMP140X2-TD-FP-72 :
RTD 프로브와 RTD 케이블 각 1개 탑재
OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-1 / OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-5 : RTD 프로브와 RTD 스테인레스 스틸 케이블 각 1개 탑재

OM-CP-HITEMP140X2-TD 시리즈는 정밀한 PT100 RTD 온도센서 2개를 탑재한 스테인레스 스틸 재질의 견고한 온도 데이터로거 입니다. 고온, 고압환경에서 온도 측정 시 뛰어난 유연성과 정확성을 제공합니다.
해당 제품은 5.1 cm 길이의 견고한 RTD 프로브로 대기 온도를 측정하며, 또 다른 유연한 케이블(PFA 코팅 또는 스테인레스 스틸 타입 중 선택)으로 빠른 반응속도로 가혹 환경 온도를 측정합니다.

OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-1 과 OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-5 모델은 5.1 cm (2")의 견고한 프로브와 2.5 cm (1") 또는 12.7 cm (5") 시스 프로브 팁이 있는 61 cm (24")의 휘어지는 스테인레스 스틸 프로브가 탑재되어 있습니다. 스테인레스 스틸 프로브는 견고하면서도 유연하여 다양한 환경, 협소한 공간에서도 온도 측정이 가능하며 최대 측정 온도 350°C 로 제공됩니다.

OM-CP-HITEMP140X2-TD-FP-72 모델은 견고한 5.1 cm (2") 프로브와 183 cm (72") 길이 PFA 코팅 케이블이 탑재 됩니다. 협소한 공간, 제약적인 환경 요소가 있어도 빠른 반응속도로 정확하게 온도를 측정하는 두 개의 RTD 센서와 스테인레스 스틸 구조의 견고한 데이터 로거 본체로 다양한 산업 가혹환경과 실험 환경에서도 이용할 수 있습니다. 케이블은 OM-CP-MICRODISC (별매 프로브) 와 호환되므로, 케이블을 교체하여 표면 접착식으로 사용할 수도 있습니다.

본체 작동 온도 범위는 -40 ~ 140°C (-40 to 284°F) 이며, RTD 센서의 경우 스테인레스 스틸 케이블은 -200 ~ 350°C, PFA 케이블은 -60 ~ 260°C, 스테인레스 스틸 프로브는 -200 ~ 260°C 범위의 온도를 측정할 수 있습니다. 동시에 근처의 온도와 더 떨어진 곳의 (케이블 설치) 온도를 측정할 수 있으므로, 오토 클레이브와 같은 고온 고압환경, 식품 공정과 같은 여러 환경에서 사용이 용이합니다.

별매 소프트웨어는 제품을 꽂을 수 있는 도킹 스테이션과 함께 제공되며, FDA 밸리데이션 규정집과 함께 제공되는 패키지도 있습니다. 이외 제품과 함께 사용할 수 있는 설치용 스탠드, 추가 케이블 등을 함께 판매합니다. 상세는 상단의 '사양' 버튼을 누르시면 확인하실 수 있습니다.

사양

온도
센서: PT100 RTD
    OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-1: RTD 프로브 1 + RTD 스테인레스 스틸 케이블 1
    OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-5: RTD 프로브 1 + RTD 스테인레스 스틸 케이블 1
    OM-CP-HITEMP140X2-TD-FP-72: RTD 프로브 1 + RTD PFA 케이블 1
측정 온도:
    RTD 프로브: -200 ~ 260°C
    RTD 스테인레스 스틸 케이블: -200 ~ 350°C
    RTD PFA 케이블: -60 ~ 260°C
분해능: 0.01°C
정밀도: ±0.1°C

데이터 로깅
판독률: 초당 1회 ~ 24시간마다 1회, 조정 가능
메모리: 32,767 readings
기록 시작: 소프트웨어로 조작 가능, 즉시 시작부터 18개월 후 시작까지 설정
기록 중지: 소프트웨어로 조작 가능
실시간 기록: PC로 확인 가능
비밀번호 잠금: 데이터 보호를 위해 비밀번호 설정 가능
트리거 모드에서 메모리: 16,383 readings
트리거 설정: High / Low 리미트 설정 가능, 리미트 초과 시 로깅 모드 설정 가능
메모리 덮어쓰기: 소프트웨어에서 설정 가능
배터리 타입: 3.6V 리튬 배터리
배터리 수명: 상온에서 분당 1회 판독 시 약 1년, 사용에 따라 달라짐
캘리브레이션: 소프트웨어에서 확인 가능
캘리브레이션 일자: 자동 저장됨
데이터 형식: 온도단위 °C, °F, °R, K, 기록시간 함께 저장
시간 정밀도: 상온에서 1 minute/month
컴퓨터 인터페이스: 별매 소프트웨어 필요; 125,000 baud
소프트웨어: Windows XP SP3/Vista/7/8 (32/64-bit)
작동환경: -40 ~ 140°C (-40 ~ 284°F), 0 ~ 100% RH, 0.002 ~ 100 psia
IP 등급: IP68
본체 크기: 48 H x 24.6 mm dia (1.89 x 0.97")
센서 크기:
    RTD 프로브: 51 L x 3.2 mm dia (4.8 mm transitional dia);
     2.0 x 0.125" (0.188" transitional dia)
OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-1
스테인레스 스틸 RTD 케이블:
    프로브 팁: 42 L x 3.2 mm dia (1.7 x 0.125")
    케이블: 559 L x 1.6 mm dia (22 x 0.062")
    OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-5
    스테인레스 스틸 RTD 케이블:
    프로브 팁: 121 L x 3.2 mm dia (4.8 x 0.125"), 핸들 25 L x 4.8 mm dia (1 x 0.188")
    케이블: 559 L x 1.6 mm dia (22 x 0.062")
    OM-CP-HITEMP140X2-TD-FP-72 케이블: 1829 L x 2.5 mm dia (72 x 0.1")
무게:
    OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT: 85 g (3.0 oz)
    OM-CP-HITEMP140X2-TD-FP: 100 g (3.5 oz)
재질:
    본체: 316 stainless steel, PEEK
    스테인레스 케이블: 316 stainless steel
    PFA 케이블: PFA insulated cable
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OM-CP-HITEMP140X2-TD-FP-72
1,555,550원
배송: 10 주
 
5.1 cm 견고한 프로브와 183 cm PFA 케이블 프로브가 있는 고강도 온도 데이터로거
  
OM-CP-HITEMP140X2-TD-FP-72-CT
판매 상담  
배송: 
 
 
5.1 cm 견고한 프로브와 183 cm PFA 케이블 프로브가 있는 고강도 온도 데이터로거 / NIST 캘리브레이션 인증서
  
OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-1
1,555,550원
배송: 10 주
 
5.1 cm 견고한 프로브와 2.5 cm 프로브에 61 cm 스테인레스 케이블이 있는 고강도 온도 데이터로거
  
OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-1-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
5.1 cm 견고한 프로브와 2.5 cm 프로브에 61 cm 스테인레스 케이블이 있는 고강도 온도 데이터로거 / NIST 캘리브레이션 인증서
  
OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-5
1,555,550원
배송: 10 주
 
High temperature data logger with one 5.1 cm (2") rigid 5.1 cm 견고한 프로브와 12.7 cm 프로브에 61 cm 스테인레스 케이블이 있는 고강도 온도 데이터로거
  
OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-5-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
5.1 cm 견고한 프로브와 2.5 cm 프로브에 61 cm 스테인레스 케이블이 있는 고강도 온도 데이터로거 / NIST 캘리브레이션 인증서
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC400
OM-CP-IFC400
251,330원
배송: 5 주
 
소프트웨어, 케이블, 도킹 스테이션
  
OM-CP-IFC406
1,147,700원
배송: 2 주
 
소프트웨어, 케이블, 멀티 도킹 스테이션 (6개 로거 장착 가능)
  
OM-CP-MULTIMOUNT-Z
90,360원
배송: 2 주
 
데이터 로거 장착용 스탠드
  
OM-CP-MICRODISC
60,740원
배송: 10 주
 
표면용 온도 프로브 부착 마이크로 디스크
  
OM-CP-SVP-SYSTEM
2,954,240원
배송: 8 주
 
소프트웨어와 소프트웨어 밸리데이션 패키지 - FDA 21 CFR part 11 compliant IQ/OQ/PQ secure 규격
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes complete with 3.6V lithium battery. Operator’s manual and USB interface cable are included with the OM-CP-IFC400 software/cable package or OM-CP-IFC406 multiplexer (required for data logger operation, sold separately).
주문 예: (1) OM-CP-HITEMP140X2-TD-FP-72 High temperature data logger with one 5.1 cm (2, 1,555,550원  plus (1) OM-CP-IFC400 Docking station (for single data logger) with USB cable, software and manual, 251,330원, 1,555,550 + 251,330 = 1,806,880원

소프트웨어:

다운로드 OM-CP Data Logging Software
다운로드 OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.