장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

스테인레스 강 온도센서 프로브가 탑재 된 고강도 온도 데이터로거

OM-CP-HITEMP140-PT Series

스테인레스 강 온도센서 프로브가 탑재 된 고강도 온도 데이터로거 | OM-CP-HITEMP140-PT Series
신제품

스테인레스 강 온도센서 프로브가 탑재 된 고강도 온도 데이터로거

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

5 year warranty CE
  • 559 mm (22") 길이의 유연한 스테인레스 스틸 재질 온도센서 프로브 탑재, 온도 측정 범위 -200 ~ 260ºC
  • 작동 온도 범위: -40 ~ 140°C, 열 차폐 실드 옵션으로 구매 시 최대 250°C
  • 대기 및 수중 사용 가능, NEMA 4X, IP68 외장
  • 소프트웨어(별매)를 사용하여 데이터 로깅 시작, 중지, 실시간 데이터 확인, 설정, 캘리브레이션 확인 가능
  • 고온, 고압 환경, 제약, 위생, 식품 공정, 오토 클레이브 공정에서 이상적
데이터 로거 - 관련 제품 보기

설명

온라인 주문하시면 5% 할인 받으실 수 있습니다.

OM-CP-HITEMP140-PT 시리즈 고강도 데이터로거는 대기와 수중환경에서 모두 사용할 수 있으며, 140°C (추가 열 차폐 실드 옵션 구매 시 250°C) 고온, 고압 환경에서도 이상적인 퍼포먼스를 보여줍니다. 559 mm 길이의 고정밀 PT100 RTD 온도센서로, ±0.1°C의 높은 정밀도로 -200 ~ 260ºC 범위의 온도를 측정할 수 있습니다. 탑재 된 RTD 온도센서 프로브는 견고하면서도 휘어질 수 있는 유연성이 있어 다양한 환경에서도 온도 측정이 가능합니다.

데이터 로깅은 측정 시간과 함께 32,700회까지 비휘발성 메모리로 기록할 수 있습니다. OM-CP-IFC400 또는 OM-CP-IFC406, OM-CP-SVP-SYSTEM와 같은 소프트웨어 패키지를 함께 구매하시면, 소프트웨어를 이용하여 PC로 실시간 데이터 확인, 기록 데이터 다운로드, 데이터 그래픽 확인, 데이터 로거 설정과 원격 조정(로깅 시작, 중지)이 가능합니다.

OM-CP-HITEMP140-TSK 모델은 OM-CP-HITEMP140-PT 데이터로거에 열 차폐 실드 thermal shield 가 추가 된 제품으로, 작동 온도 범위가 넓어져 보다 더 다양한 고온 고압 환경에서 사용할 수 있습니다.

데이터로거 옵션과 구성품 사진과 스펙을 확인하시려면 상단의 '사양' 버튼을 누르십시오.

사양

OM-CP-HITEMP140-PT
온도센서:
100Ω Platinum RTD
측정 온도: -200 ~ 260ºC (-328 ~ 500ºF)
분해능: 0.01ºC (0.02ºF)
정밀도: ±0.1ºC (±0.18ºF); 20 ~ 140ºC (68 ~ 284ºF)
로깅 시작: 소프트웨어로 조작 가능, 바로 시작부터 18개월까지 지연 시작 설정 가능
로깅 중지: 소프트웨어로 조작 가능
실시간 데이터: PC로 확인 가능
비밀번호 잠금: 가능, 측정 데이터 보호를 위한 부가기능
메모리: 32,700 readings
메모리 덮어쓰기: 가능
판독률: 초당 1회부터 24시간마다 1회까지 설정 가능
배터리 타입: 3.6V 리튬 배터리
배터리 수명: 상온에서 분당 1회 측정 시 약 1년
캘리브레이션: 소프트웨어에서 캘리브레이션 확인 가능
캘리브레이션 일자: 자동적으로 기록 됨
데이터 형식: ºC, ºF, K, ºR 온도 단위 선택 가능, 기록 시간과 함께 저장
시간 정밀도: 상온에서 ±1 minute/month
컴퓨터 인터페이스 소프트웨어 별매; 125,000 baud
소프트웨어: Windows® XP SP3/Vista/7 /8 (32/ 64-bit)
작동 환경: -40 ~ 140ºC (-40 ~ 284°F), 0 ~ 100% RH
무게: 120 g (4.2 oz)
재질: 316 Stainless Steel
크기:
  본체:
48 x 25 mm dia. (1.9 x 0.97")
  프로브 팁 (OM-CP-HITEMP140-PT-1): 3.2 OD x 42 mm L (0.125 x 1.5")
  프로브 팁 (OM-CP-HITEMP140-PT-5): 3.2 OD x 121 mm L (0.125 x 4.8"), 4.8 OD x 25 mm L handle (0.188 x 1")
  프로브: 559 x 1.6 mm OD dia.(22 x 0.062")

OM-CP-HITEMP140-PT-TSK
(Thermal Shield)
작동 환경:
-200 ~ 250ºC (-328 ~ 482ºF) (time limited) 0 ~ 100% RH
차폐 실드 재질: PTFE
크기: 110 H x 51 mm dia. (4.3 x 2.0")
실드 무게: 274 g (9.7 oz)

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OM-CP-HITEMP140-PT-1
1,176,209원
배송: 2 주
 
42mm 프로브 팁, 연결 길이 559mm 온도센서 프로브가 탑재된 고강도 데이터로거
  
OM-CP-HITEMP140-PT-1-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
42mm 프로브 팁, 연결 길이 559mm 온도센서 프로브가 탑재된 고강도 데이터로거 / NIST 캘리브레이션 인증서
  
OM-CP-HITEMP140-PT-1-TSK
1,287,160원
배송: 5 주
 
42mm 프로브 팁, 연결 길이 559mm 온도센서 프로브가 탑재된 고강도 데이터로거 / 열 차폐 쉴드 처리 thermal shield
  
OM-CP-HITEMP140-PT-1-TSK-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
High temperature data logger with stainless steel flexible 42mm 프로브 팁, 연결 길이 559mm 온도센서 프로브가 탑재된 고강도 데이터로거 / 열 차폐 쉴드 처리 thermal shield / NIST 캘리브레이션 인증서
  
OM-CP-HITEMP140-PT-5
1,156,740원
배송: 4 주
 
121mm 프로브 팁, 연결 길이 559mm 온도센서 프로브가 탑재된 고강도 데이터로거
  
OM-CP-HITEMP140-PT-5-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
121mm 프로브 팁, 연결 길이 559mm 온도센서 프로브가 탑재된 고강도 데이터로거 / NIST 캘리브레이션 인증서
  
OM-CP-HITEMP140-PT-5-TSK
1,287,160원
배송: 4 주
 
121mm 프로브 팁, 연결 길이 559mm 온도센서 프로브가 탑재된 고강도 데이터로거 / 열 차폐 쉴드 처리 thermal shield
  
OM-CP-HITEMP140-PT-5-TSK-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
121mm 프로브 팁, 연결 길이 559mm 온도센서 프로브가 탑재된 고강도 데이터로거 / 열 차폐 쉴드 처리 thermal shield / NIST 캘리브레이션 인증서
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC400
OM-CP-IFC400
302,823원
배송: 2 주
 
OM-CP-HITEMP140 소프트웨어, 도킹 스테이션, USB 케이블
  
OM-CP-IFC406
1,400,643원
배송: 2 주
 
OM-CP-HITEMP140 소프트웨어, 멀티 도킹 스테이션, USB 케이블
  
OM-CP-SVP-SYSTEM
3,834,047원
배송: 4 주
 
FDA 21 CFR Part 11 compliant IQ/OQ/PQ 보안 소프트웨어와 밸리데이션 책자
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes complete with 3.6V lithium battery. Operator’s manual and USB interface cable are included with the OM-CP-IFC400 software/cable package (required for data logger operation, sold separately).
주문 예:  (1) OM-CP-IFC400 Docking station with software, 302,823원

제품 메뉴얼:

다운로드 OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
다운로드 OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide

소프트웨어:

다운로드 OM-CP Data Logging Software
다운로드 OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.