OM-CP-HITEMP140-FP
신제품
고강도 온도 데이터로거 - 유연한 온도센서 프로브 탑재
페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
-
고정밀 PT100 RTD 온도센서 탑재: 측정 온도 범위 -60 ~ 260ºC
-
본체 스테인레스 스틸 재질, 온도 범위 -40 ~ 140ºC
-
추가 열 차폐 Thermal Shield 처리 시 온도 범위 -200 ~ 250°C
-
PFA 코팅, 유연한 프로브 길이 91.4 cm / 183 cm 중 선택
-
±0.1°C (±0.18°F) 의 정밀도
-
물속에서 쓸 수 있는 IP68 등급 외장
-
트리거 세팅, 로깅 시작, 중지 원격 조작 가능
-
판독률 4Hz
레코더 & 데이터 로거 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes complete with 3.6V lithium battery. Operator’s manual and USB interface cable are included with the OM-CP-IFC400 software/cable package or OM-CP-IFC406 multiplexer (required for data logger operation, sold separately).
주문 예: (1) OM-CP-HITEMP140-FP-36 High temperature data logger with 91 cm (36, 1,118,832원 plus (1) OM-CP-IFC400 Docking station (for single data logger) with USB cable, software and manual, 302,823원, 1,118,832 + 302,823 = 1,421,655원
제품 메뉴얼:
다운로드
Hign Temp Datalogger with Flexible RTD probe - Quick Start Manual
다운로드
Data Logger and Software User Guide
소프트웨어:
다운로드
OM-CP Data Logging Software