장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

브릿지/스트레인 게이지 데이터 로거
(Bridge/Strain Gage Data Logger)

OM-CP-BRIDGE101A 시리즈

브릿지/스트레인 게이지 데이터 로거 | OM-CP-BRIDGE101A 시리즈

브릿지/스트레인 게이지 데이터 로거

1,179,599원 OM-CP-BRIDGE101A-30MV

1 year warranty CE
  • 다중 시작/정지 기능
  • 매우 신속한 다운로드 속도
  • 1백만회 판독 저장 용량
  • 메모리 랩
  • 배터리 수명 표시기
  • 패스워드 보호 기능 (옵션)
  • 현장에서 업그레이드 가능
스트레인 게이지, 부속품 & 측정 - 관련 제품 보기

설명

OM-CP-BRIDGE-101A는 스트레인 게이지, 로드셀 및 저레벨 DC 소스로부터 전압 신호를 측정 및 기록하는 배터리 전원이 적용된 독립형 데이터 로거입니다. 이 소형 기기는 많은 센서/트랜스듀서로부터 스트레스, 토르크, 스트레인, 압력 및 데이터를 모니터링하는데 이상적입니다.

OM-CP-BRIDGE101A는 다중 시작/정지 기능, 매우 신속한 다운로드 성능, 1백만회 판독 저장 용량, 메모리랩 옵션, 배터리 수명 표시, 패스워드 보호 옵션, 프로그램 가능한 알람 및 유용한 많은 기능을 제공합니다.

데이터 검색이 간단합니다. 사용 가능한 USB 포트에 기기를 연결 후 사용하기 쉬운 윈도우즈 소프트웨어를 활용하십시오. 소프트웨어는 사용자의 PC를 실시간 스트립 차트 레코더로 변환시킵니다. Windows® 소프트웨어를 사용하면 OM-CP-BRIDGE101A로부터의 시작, 정지 및 다운로드가 간단하고 쉽습니다. 도표 및 표로 정리된 요약 데이터가 분석을 위해 제공되고, V, mV 및 µV 로 볼 수 있습니다. 데이터는 향후의 계산을 위해서 Excel®로 자동 변환됩니다. 저장 매체는 비휘발성 솔리드 스테이트 메모리로 배터리가 충전이 안되었을 경우에도 최고의 데이터 보안을 제공합니다. 소형 크기로 거의 모든 곳에 적용이 가능합니다.

OM-CP-BRIDGE101A는 고객을 위한 디자인이 적용되었습니다. 제품이 사용 가능한 기간동안 무료 펌웨어 업그레이드를 제공하여 현장에 이미 적용되어 있는 기기도 새로운 기능 적용이 가능합니다. 업그레이드를 위해 기기를 공장으로 보낼 필요가 없습니다. 사용자는 모든 PC에서 업그레이드가 가능합니다.

【기술사양】
데이터 로거
판독 속도:
4 Hz, 24 시간당 1회
메모리: 1,000,000회 판독; 다중 시작/정지 모드에서 소프트웨어 설정 가능한 메모리 랩 333,000회 판독
메모리 랩 어라운드: 가능
시작 모드: 즉시 시작, 지연 시작 최대 24개월, 다중 푸시버튼 시작/정지
정지 모드: 소프트웨어 시한을 통한 수동 작동 (특정 일자 및 시간)
다중 시작/정지 모드: PC에서 데이터 다운로드 및 PC와 통신없이 여러번 기기를 시작 및 정지
다중 시작/정지 모드 활성화:
  기기 시작:
  푸시버튼을 5초동안 누르고 있으면, 해당 시간동안 녹색 LED가 번쩍거림. 기기는 기록을 시작함.
  기기 정지:
  푸시버튼을 5초동안 누르고 있으면, 해당 시간동안 적색 LED가 번쩍거림. 기기는 기록을 정지함.
  실시간 기록:
  PC와 함께 사용하여 실시간 데이터 모니터링 및 기록
LED 기능:
  녹색 LED 깜빡임: 10초 속도로 기록 표시; 15초 속도로 시작 모드 지연 표시
  적색 LED 깜빡임: 10초 속도로 배터리 부족 및/또는 메모리 용량 초과 표시; 1초 속도로 알람 조건 표시
패스워드 보호: 설정 메뉴 접속을 제한하기 위해 기기의 패스워드 옵션에 대한 프로그램이 가능. 패스워드 없이 데이터 판독 가능
측정 단위: 기본 측정 단위를 스케일링하여 다른 유형의 측정 단위를 표시할 수 있습니다. 스트레인 게이지 및 로드셀과 같은 다른 유형의 센서로부터 전압 출력을 모니터링 할 때 유용함
배터리 유형: 3.6V 리튬 배터리 (포함)
배터리 수명: 평균 10개월, 1분 속도로 350Ω 로드; 평균 2년, 1분 속도로 1000Ω 로드
시간 정밀도: 20ºC (68ºF)에서 ±1 분/개월 20ºC (68ºF), 독립형 데이터 로깅
컴퓨터 연결: USB (연결 케이블 필요); 115,200 baud
소프트웨어: XP SP3/Vista/7 및 8 (32 및 64-비트)
작동 환경: -40 ~ 80ºC (-40 ~ 176ºF), 0 ~ 90% RH 비응축
치수: 36 H x 64 W x 16 mm D (1.4 x 2.5 x 0.6")
무게: 24 g (0.8 oz)
재질: ABS 플라스틱

OM-CP-WATERBOX101A
작동 온도: -20 ~ 80ºC (-4 ~ 176ºF)
IP 등급: IP65
치수: 62 H x 93 W x 25 mm D (2.45 x 3.66 x 0.93")
재질: 폴리카보네이트 커버가 적용된 알루미늄 합금
무게: 140 g (5 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
308,773원
배송: 2 주
 
윈도우즈 소프트웨어 및 1.8 m (6') USB 연결 케이블
  
OM-CP-BRIDGE101A-1000MV-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
브릿지/스트레인 게이지 데이터 로거, ±1000 mV 범위 및 NIST 교정 인증서
  
OM-CP-BRIDGE101A-30MV-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
브릿지/스트레인 게이지 데이터 로거, ±30 mV 범위 및 NIST 교정 인증서
  
OM-CP-BRIDGE101A-150MV
1,179,599원
배송: 2 주
 
브릿지/스트레인 게이지 데이터 로거, ±150 mV 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-WATERBOX101A
OM-CP-WATERBOX101A
99,462원
배송: 2 주
 
데이터 로거용 내수성 엔클로저
  
OM-CP-BRIDGE101A-1000MV
1,179,599원
배송: 4 주
 
브릿지/스트레인 게이지 데이터 로거, ±1000 mV 범위
  
OM-CP-BRIDGE101A-150MV-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
브릿지/스트레인 게이지 데이터 로거, ±150 mV 범위 및 NIST 교정 인증서
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-BRIDGE101A-30MV
OM-CP-BRIDGE101A-30MV
1,179,599원
배송: 2 주
 
브릿지/스트레인 게이지 데이터 로거, ±30 mV 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-WATERBOX101A-KIT
OM-CP-WATERBOX101A-KIT
29,024원
배송: 4 주
 
OM-CP-WATERBOX101A 용 관리 키트
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 3.6V 리늄 배터리가 함께 제공됩니다. USB 케이블 및 운영자 매뉴얼은 OM-CP-IFC200 윈도우즈 소프트웨어에 포함되어 있습니다. (데이터 로거 운영을 위해 별도 구매 필요)

제품 메뉴얼:

다운로드 Data Logger and Software User Guide
다운로드 Bridge / Strain Gauge Data Logger
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.