OM-90_Series
Portable Data Logger - Temperature and Humidity
페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
-
Temperature/humidity data logger with single point (25°C) NIST calibration certificate (temperature calibration only)
-
Models for Temperature (OM-91) and Temperature/Humidity (OM-92)
-
Immediate, Delayed (Specific Date/Time) or Pushbutton Start
-
Real-Time Mode
-
User-Configurable High and Low Alarms
-
LED Status Indicators
-
USB Interface for Fast Data Transfer
-
Compact, Light Weight, Easy-to-Use
-
Long Battery Life
-
Free Software Download (Click on Software Icon Below)
데이터 로거 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes complete with 0.9 m (3.0') USB interface cable and 3V lithium battery.
Free Software Download (Use Software Icon, Located Above the Description)
주문 예: (1) OM-92 Temperature/humidity data logger, 272,352원
제품 메뉴얼:
다운로드
Temperature/Humidity Dataloggers
다운로드
Quick Start - Temperature/Humidity Data Loggers