장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

휴대용 미니 온도 데이터로거
(Temperature Data Logger)

OM-63

휴대용 미니 온도 데이터로거 | OM-63

휴대용 미니 온도 데이터로거

252,889원 OM-63

1 year warranty CE
  • 불빛의 깜빡임으로 상태 알람 가능
  • 메모리 용량이 가득 찼을 때 로깅 중지 또는 덮어쓰기를 설정할 수 있음
  • PC 또는 장치에서 기록 시작 지연을 선택할 수 있음
  • PC와 USB 연결
  • 가벼운 소형 디자인의 사용하기 쉽고 경제적인 제품
레코더 - 관련 제품 보기

설명

휴대형의 소형 온도 데이터로거 OM-63은 사용하기 쉬운 보급형 제품입니다.
소형 크기와 합리적인 가격으로 다양한 용도로 사용할 수 있으며, 휴대 또는 배치가 용이합니다. 샘플링 속도는 1초에서 18시간까지 조절 가능합니다. 총 43,344회 판독을 기록할 수 있습니다. 또한 무료 소프트웨어가 제공됩니다.

소프트웨어는 데이터 로거의 샘플링 속도, 기록 기간, 시작 모드, 기록 모드 및 고점과 저점을 설정하여 알람 세팅과 같은 기능을 설정 및 조작할 수 있게 해줍니다. 데이터가 기록되면, 프로그램에서 데이터를 다운로드 받을 수 있으며, 엑셀 또는 아스키 텍스트 파일로 추출이 가능합니다.

【기술사양】

<온도 측정>
범위: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
온도센서: 디지털 센서 내장
정밀도: ±0.5°C (±1°F)
분해능: ±0.01°C (±0.01°F)
속도: 초당 1회 기록부터 18시간마다 1회 기록까지 선택 가능
용량: 43,344회 기록 가능
알람: High/Low 임계점 알람 설정 가능
       데이터 기록이 시작되면 알람 상태는 Start Check 버튼을 눌러 확인할 수 있음.
       알람이 발생 시 Status의 LED가 적색으로 깜빡임.
기록: 메모리 용량이 다 찼을 때 기록을 중지할지 덮어쓸지를 설정할 수 있음
기록 시작: 장비의 버튼을 누르거나 PC 소프트웨어에서 시작할 수 있음
              기록 시작 지연을 최대 6주까지 설정할 수 있음
PC 연결: USB
캘리브레이션: 단일 지점 오프셋 교정
소프트웨어로 온도 캘리브레이션 확인 가능
시스템 호환: Windows XP/Vista/7/8 (32-bit/64-bit)
시간 정밀도: ±100 ppm @ 75ºF
전원: 3.0V 리튬배터리
배터리 수명: 약 6년
보관온도: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
크기:76 Hx 40 W x 15 mm D (3.0 x 1.6 x 0.6")
무게: 약 28 g (1 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-63
OM-63
252,889원
배송: 2 주
 
미니 온도 데이터 로거
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 운영자 매뉴얼, CD에 담긴 Windows 소프트웨어 및 1.8 m (6') USB 인터페이스 케이블과 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) OM-63 미니 온도 데이터 로거, 252,889원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.