장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

범용 산업 등급 RTD 센서 (Class B)
General Purpose Industrial Grade RTD Sensors

OM-62

휴대용 온습도 데이터로거 | OM-62

휴대용 온습도 데이터로거

310,276원 OM-62

1 year warranty
  • 온도, 상대 습도 및 이슬점을 동시에 측정
  • 요청에 따라 온도 및 습도 알람을 시각적으로 표시
  • 메모리 용량이 다 찼을 때 정지 또는 지속적인 기록을 위한 메모리 롤오버에서 사용자가 선택 가능
  • PC나 버튼으로 기록 제어
  • USB 인터페이스
  • 소형, 경량, 쉬운 사용법
레코더 - 관련 제품 보기

설명

OM-62 온도/상대 습도 데이터 로거는 사용이 편리한 다용도 장치로 다양한 기록 용도로 이용할 수 있습니다. OM-62는 초당 1회의 속도로, 또는 매 18시간마다 샘플을 추출할 수 있습니다.
온도만 측정할 경우 온도 측정값 총 43,344개를 데이터 로거 메모리에 저장할 수 있고, 온도와 습도를 측정할 경우 측정값 21,672개를 저장할 수 있습니다.
그리고 온도와 상대 습도를 측정하면서, OM-62 데이터 로거에 포함된 편리한 윈도우 소프트웨어로 이슬점 온도를 계산하고 기록합니다. 이 소프트웨어는 완전한 기능을 갖춘 프로그램으로, 사용자는 샘플링 속도, 기록 기간, 시작 모드, 기록 모드, 고온 및 저온 알람 값과 상대습도 알람 값 등 모든 데이터 로거 기능을 설정할 수 있습니다.
데이터를 기록하면, 프로그램을 통해 로거에서 데이터를 다운로드하고, 데이터를 도표로 표시하고, 추가 분석을 위해 데이터를 ASCII 텍스트나 엑셀 파일 형식으로 추출할 수 있습니다.

【기술사양】

온도 측정 범위: -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)
온도 센서: 내부 디지털 센서
상대 습도 범위: 0 ~ 99% RH, 비응축
상대 습도 센서: 고분자 용량성
온도 정밀도: ±0.5°C (±1°F)
온도 분해능: ±0.1°C (±0.1°F)
상대 습도 정밀도: 10 ~ 90% RH에서 ±2% RH
상대 습도 분해능: 0.01% RH
온도와 상대 습도
알람:
온도 및 습도의 높음 및 낮음 알람 임계치 프로그램 가능
샘플링 속도: 사용자 선택 가능, 1초 ~ 18시간, 1초씩 증가
데이터 저장: 온도만 저장 시 43,344개; 온도와 습도 저장 시 21,672개
기록 모듈: 사용자 선택 가능, 메모리 용량이 다 찰 때 정지하거나 메모리 롤오버로 계속 기록
기록 시작: 버튼을 누르거나 컴퓨터로 제어, 최대 6주까지 지연 시작
PC 인터페이스: USB
캘리브레이션: 소프트웨어를 통해 온도 및 습도에 대해 단일 지점 오프셋 캘리브레이션 가능
시간 정밀도: 75°F에서 ±100 ppm
전력: 3V 리튬 배터리 (포함)
배터리 수명: 보통 6년
보관 온도: -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)
크기: 76 H x 40 W x 15 mm D (3.0 x 1.6 x 0.6")
호환성: Windows® XP/VISTA/7/8 (32비트 및 64비트))
무게: 28 g (1 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-62
OM-62
310,276원
배송: 2 주
 
보급형 미니 온습도 데이터로거
  
OM-62-CAL-3-HU
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST 캘리브레이션 인증서가 포함된 보급형 미니 온습도 데이터로거
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 데이터 로거는 CD 에 담긴 Windows 소프트웨어와 USB 인터페이스 케이블이 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) OM-62 보급형 미니 온습도 데이터로거, 310,276원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.