장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

내장 회로 온도 프로브
(Integrated Circuit IC Temperature Probe)

OM-2628 시리즈

내장 회로 온도 프로브 | OM-2628 시리즈

내장 회로 온도 프로브

227,961원 OM-2628-C1

1 year warranty
  • 높은 사전 캘리브레이션 정확도: 25°C (77°F)에서 최대 0.5°C (0.9°F)
  • 우수한 선형성: 최대 0.15°C (0.27°F) [0 – 70°C (32 – 158°F)]
  • 폭넓은 작동 온도 범위: -25 – 105°C (-13 – 221°F)
  • 단일 공급 작동: 4 – 30V
  • 우수한 반복성 및 안정성
  • 고수준 출력: 1 µA/K
  • 2 단자 모놀리식 IC: 온도 입력/전류 출력
  • 자기 가열 오류 최소
  • 본 길이 38 및 153 mm (1.5 및 6")
  • 일반 응용:

    - 기기 온도 감지
    - 자동차 온도 측정 및 제어
    - HVAC
    - 장치 관찰
    - 산업 온도 제어
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

OM-2628 프로브에는 내장 회로 트랜스듀서 AD592CN이 있습니다. 이 센서는 절대 온도에 비례하는 출력 전류를 제공하는 2 단자 모놀리식 내장 회로 온도 트랜스듀서입니다. 공급 전압 범위가 넓을 경우, 이 트랜스듀서는 1 µA/K의 높은 임피던스 온도 의존적 전류원 역할을 합니다. IC 박막 레지스터의 향상된 설계와 레이저 웨이퍼 절단으로 AD592CN은 이전에는 비슷한 가격으로 도달할 수 없었던 정확도 수준 및 비선형 오류를 완벽하게 이루었습니다.
OM-2628 프로브는 기존의 온도 센서(예: 서미스터, RTD, 써모커플, 다이오드)를 현재 이용하고 있는 -25 – 105°C (-13 – 221°F)의 온도에 사용할 수 있습니다. OM-2628 프로브가 있으면 비용이 많이 드는 선형화 회로망, 정밀한 전압 기준, 브리지 요소, 저항 측정 회로망, 냉접점 보상은 필요가 없습니다.
OM-2628은 특히 원격 감지 용도에 유용합니다. AD592CN은 높은 임피던스 전류 출력 덕분에 긴 전선에서 전압 강하와 전압 잡음의 영향을 받지 않습니다.

【기술사양】

정확도
25°C (77°F)에서 캘리브레이션 오류
TA = 0 – 70°C (32 – 158°F):
보통 0.3°C (0.54°F), 최대 0.5°C (0.9°F)
온도 전체 오류: 보통 0.4°C (0.72°F), 최대 0.8°C
(1.4°F)
비선형성 TA = -25 – 105°C
(-13 – 221°F):
보통 0.05°C (0.09°F), 최대 0.15°C (0.27°F)
온도 전체 오류: 보통 0.5°C (0.9°F), 최대 1°C
(1.8°F)
비선형성: 보통 0.1°C (0.18°F), 최대 0.35°C (0.63°F)
출력 특성
25°C (298.2 K)에서 공칭 전류 출력:
보통 298.2 µA
온도 계수: 보통 1 µA/°C
반복성: 보통 0.1°C (0.18°F)
장기 안정성: 보통 0.1°C/월(0.18°F)
최대 정격 절대값
작동 온도:
최소 -25°C (-13°F),
최대 105°C (221°F)
패키지 온도: 최소 -45°C (-49°F),
최대 125°C (257°F)
순전압 (+에서 –로): 최대 44V
역전압 (-에서 +로) 리드 온도: 최대 20V
납땜, 10초: 최대 572°C (1062°F)
전원 공급장치
작동 전압 범위 전원 공급장치
거부:
최소 4V, 최대 30V
4V < Vs < 5V: 0.5°C (0.9°F)/V 최대
5V < Vs < 15V: 0.2°C (0.36°F)/V
최대
15V < Vs < 30V: 0.1°C (0.18°F)/V 최대
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
IC (집적 회로) 센서
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-2628-C1
OM-2628-C1
227,961원
배송: 2 주
 
38 L X 6.4 mm 직경 (1.5 × 4 ") 0.91 m (36 AD592CN 온도 프로브") 리드
  
OM-2628-C6
222,424원
배송: 2 주
 
153 L X 6.4 mm 직경 (6 × 4 ") 0.91 m (36 AD592CN 온도 프로브") 리드
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.