7,409,668원 OM-240
설명
OM-240은 다기능의 고정밀 “스마트” 데이터 수집 시스템입니다. 개별적으로 구성된 24개의 차동 아날로그 입력을 제공합니다.| 써모커플 (@25°C) | TC 타입 | 범위 | 정밀도 | K | -200 ~ 1370°C (-328 ~ 2498°F) | ±1,99 °C | B | 600 ~ 1820°C (1112 ~ 3308°F) | ±1,22 °C | J | -200 ~ 1200°C (-328 ~ 2192°F) | ±1,04 °C | T | -200 ~ 400°C (-328 ~ 752°F) | ±1,99 °C | E | -200 ~ 1000°C (-328 ~ 1832°F) | ±0,93 °C | R | -20 ~ 1760°C (-4 ~ 3200°F) | ±1,64 °C | N | -260 ~ 1300°C (-436 ~ 2372°F) | ±1,24 °C | S | -20 ~ 1760°C (-4 ~ 3200°F) | ±1,64 °C |
|---|
| RTD | 타입 | 범위 | 정밀도 | Pt100/200/500/1000 | -195 ~ 1370°C (-319 ~ 1556°F) | 0.17% FS |
|---|
| THERMISTOR (NTC) | 타입 | 범위 | 정밀도 | 3000 O@25°C, NTC | -50 to 0°C | ±2 °C | (-58 to 32°F | ±3,6 °F | 0 to 150°C | ±1 °C | (32 to 302°F) | ±1,8 °F |
|---|
| "전압 " | 범위 | 분해능 | 정밀도 | ±10 mV | 1 µV @ FS | 0.01% FS | ±100 mV | 10 µV @ FS | ±1 V | 100 µV @ FS | ±10 V | 10 mV @ FS |
|---|
| 전류 루프 2W | 범위 | 분해능 | 정밀도 | 4 ~ 20mA | 1 µA @ FS | 0.01% FS |
|---|
| 전류 트랜스미터 (3-4W) | 범위 | 분해능 | 정밀도 | 4 ~ 20mA | 1 µA @ FS | 0.01% FS |
|---|
| 휘트스톤 브리즈 | 범위 | 분해능 | 정밀도 | ±10 mV/V | 0.001 mV/V @ FS | 0.01% FS |
|---|
제품 메뉴얼: