장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

다용도의 PDF 온도 및 습도 데이터 로거
Mult-Use PDF Temperature & Humidity Data Logger

OM-22, OM-23, OM-24

다용도의 PDF 온도 및 습도 데이터 로거 | OM-22, OM-23, OM-24

다용도의 PDF 온도 및 습도 데이터 로거

247,383원 OM-24

1 year warranty CE
  • USB 2.0 인터페이스의 Plug-and-Play 다용도 온도 데이터 로거
  • 정밀한 써미스터 온도 센서
  • 프로그래밍 및 다운로드를 위한 소프트웨어 및 드라이버 불필요
  • 설정 유틸리티 및 교정 인증서가 데이터 로거에 저장
  • 데이터 기록 완료 시에 PDF 및 엑셀 리포트 생성
  • PDF 리포트는 요약, 그래프 및 상세 데이터 목록을 포함
  • LCD 디스플레이
  • 듀얼 컬러 상태 LED
  • 단일 버튼을 눌러 기록을 시작/중지
  • MIN/MAX 기능
  • EN 12830 준수
레코더 & 데이터 로거 - 관련 제품 보기

설명

OM-22, OM-23OM-24는 넓은 범위의 테스트 및 측정, 품질 관리 및 환경 모니터링 분야에 이상적인 다용도의 온도 및 습도 데이터 로거입니다. 이 제품들은 데이터 기록 완료 시에 편리하게 PDF 및 엑셀 리포트를 생성합니다. OM-22는 내부의 써미스터 온도 센서를 이용하여 주변 온도를 측정합니다. OM-23은 주변 온도를 측정하고 또한 외부 써미스터 온도 프로브를 입력으로 수용합니다.

OM-24는 주변 온도 및 상대 습도를 측정합니다. 이러한 데이터 로거들은 언어 선택, 샘플링 간격, 시작 지연, 알람 지연, 온도 단위, 알람 범위, 알람 유형, 패스워드 및 사용자 이름을 포함하여 사용자가 완벽하게 프로그램 할 수 있습니다. 설정 또는 데이터 다운로드를 위한 소프트웨어 또는 드라이버가 필요하지 않습니다. 데이터 로거가 PC에 연결되었을 때 대용량 저장 장치로 나타납니다. 사용자 설명서, 교정 인증서 및 데이터 로거 설정 유틸리티가 모두 데이터 로거에 저장되어 있습니다.

설정을 위해 사용자 컴퓨터의 USB 포트에 간단하게 데이터 로거를 꼽고 온-보드 설정 유틸리티를 실행하십시오. 설정이 완료되면 데이터 로거를 PC의 USB 포트에서 제거할 수 있습니다. 데이터 기록이 완료되면, 데이터 로거를 컴퓨터에 다시 연결하고 설정 유틸리티를 실행 하십시오. PDF 또는 엑셀로 변환하는 기능을 선택하고 보고서를 저장하기 위해 사용자 컴퓨터의 원하는 위치를 선택하십시오. PDF 보고서는 데이터 요약, 그래프 및 도표 결과를 포함하고 있습니다. 엑셀 보고서는 그래프를 제외한 PDF 보고서의 모든 정보를 포함하고 있습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OM-22
208,020원
배송: 2 주
 
다용도의 PDF 온도 데이터 로거, 주변 온도
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-23
OM-23
202,690원
배송: 2 주
 
다용도의 PDF 온도 데이터 로거, 주변 온도 및 외부 온도 프로브에 대한 입력 포함 (외부 프로브는 별도 판매)
  
OM-24
247,383원
배송: 2 주
 
다용도의 PDF 온도 및 습도 데이터 로거
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-23-TP1
OM-23-TP1
55,430원
배송: 2 주
 
OM-23을 위한 외부 온도 프로브 (손잡이 있음)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-23-TP2
OM-23-TP2
40,956원
배송: 2 주
 
OM-23를 위한 외부 온도 프로브 (손잡이 없음)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: CR2032 3V 리튬 동전형 배터리 2개와 사용 설명서가 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) OM-23 다용도의 PDF 온도 데이터 로거, 주변 온도 및 외부 온도 프로브에 대한 입력 포함, 202,690원  plus (1) OM-23-TP2 OM-23를 위한 외부 온도 프로브 (손잡이 없음), 40,956원, 202,690 + 40,956 = 243,646원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.