장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

일외용 온도 데이터 로거
Single Use Temperature Data Loggers for Audit Reports

OM-21A-10PK

감사 보고서를 위한 일외용 온도 데이터 로거 | OMEGA | OM-21A-10PK
신제품

감사 보고서를 위한 일외용 온도 데이터 로거 | OMEGA

440,690원 OM-21A-R1-10PK

1 year warranty
  • 팩당 10개 제공
  • 지원되는 6개의 Mark Points
  • 버튼 하나로 작동 시작 또는 중단 가능
  • LED 상태 및 알람 알람 표시
  • 지원가능한 파일 형태: txt/csv/xls/dlg
  • EN12830, FDA 21 CFR Part 11 준수
  • 별도의 소프트웨어 없이 PDF 보고서 생성
레코더 - 관련 제품 보기

설명



새로운 OM-21A PDF 데이터 로거는 운송, 보관 및 테스트 프로세스의 온도 모니터링에 이상적입니다. 시작 및 정지 버튼을 눌러 녹음을 쉽게 할 수 있습니다. 모든 컴퓨터의 USB 슬롯에 연결하여 소프트웨어 및 드라이버 설치 요구 없이 PDF 보고서를 직접 얻을 수 있어 진정한 플러그 앤 플레이 경험을 제공합니다. 이 데이터 로거는 주로 온도에 민감한 제품, 장비 또는 영역 모니터링하고 확인하는 데 사용됩니다.

응용 분야: 콜드 체인, 냉각, 운송, 물류, HVAC, 식품 및 제약

[ 기술 사양 ]
사용 방법: 1회용
정밀도: ±0.5ºC
분해능: 0.1ºC
측정 범위: -30 to 70ºC
데이터 저장 용량: 8640 Data Points
샘플 간격: 10초에서 18시간 사이에 공장 구성 가능 (기본값 10분)
실행 일: 1 ~ 360일
High 및 Low 알람: 공장 구성 가능 (기본값: Low Limit 2ºC & High Limit 8ºC)
알람 지연: 공장 설정 가능 0 ~ 960분 (기본값 10분)
알람 유형: 단일 유형
시작 지연: 공장 설정 가능 0 ~ 254분 (기본값 0분)
시작 모드: 버튼으로 실행
정지 모드: 버튼으로 정지 (메모리 용량이 부족하면 USB에 연결)
작동 온도: -30 ~ 70ºC
작동 환경: -30 ~ 70ºC
크기/무게/케이스 재질: 62 mm x 27 mm x 4 mm/10g
보호 등급: IP67 w/ Protection Bag
표준/인증서: CE, ROHS, EN12830
통신 인터페이스: 내장 USB 2.0
전원 공급 장치: 배터리 CR2032
유통기간: 2년
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
OM-21A-R1-10PK
440,690원
배송: 9 주
 
1회용 PDF 온도 데이터 로거 (알람 범위 2ºC ~ 8ºC) [PACK / 10]
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 별도의 범위를 측정하고 싶으시면 오메가엔지니어링 영업부와 상의하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.