장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

LCD 디스플레이가 있는 단일 채널 USB 써모커플 데이터로거
Single Channel Thermocouple data logger

OM-20A-TC

단일 채널 써모커플 로거, LCD 디스플레이 & USB | OM-20A-TC

단일 채널 써모커플 로거, LCD 디스플레이 & USB

118,010원 OM-20A-TC

1 year warranty
  • PC와 통신이 가능한 USB 인터페이스
  • 각 데이터로거에 대한 액세스 암호 설정
  • 설치, 다운로드 및 분석을 위한 무료 소프트웨어 제공
  • LCD 디스플레이 및 LED를 통한 알람 및 상태 표시
  • 시작 모드: Immediately, Button, Start at Time
  • 종료 모드: Button, Memory Full, Points Finished
휴대용 온도측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

LCD 디스플레이가 장착된 OM-20A-T 써모커플 데이터로거는 K 타입, J 타입, S 타입, T 타입 또는 R 타입의 써모커플 입력을 수용하며 85,000개 이상의 온도 판독 값을 저장합니다. 장치 밑면의 소형 암형 써모커플 소켓에 꽂아 사용합니다.

해당 모델의 소형 크기로 인하여 공장, 스토리지, 테스트 프로세스 등의 온도 모니터링을 포함한 모든 휴대용 온도 측정 애플리케이션에 이상적입니다. Windows XP, Vista, 7, 8 또는 10에서는 실행되는 USB 드라이버 및 PC 소프트웨어를 설치해야 합니다. (32bit & 64bit 버전). 샘플 속도, 고/저 경고 한계 및 시작/정지 방법을 설정하여 PC 등에 데이터를 다운로드 후 분석 또는 출력이 가능합니다. 내보낼 수 있는 파일 형식은 다음과 같습니다: txt, xsl, csv, bmp, jpg.

특히 전문 응용 분야에서는 사용자가 접근 암호 설정, 채널 이름 지정, 채널 활성화 / 비활성화 각 채널에 대한 교정 데이터 입력, 절전을 위한 LED 표시 비활성화, 샘플 모드 (순간, 평균, 최대 및 최소) 등을 선택할 수 있습니다.

[ 기술 사양서]

입력 유형: 5가지의 써모커플 지원 (K, J, S, T & R)
정밀도: ±0.5% 판독 ±1 Deg_C
분해능: 0.1 Deg_C
표시 온도 단위: °C 또는 °F
로깅 간격: 2Secs-24Hrs, 소프트웨어를 통하여 설정 가능
메모리 용량: 85,000 포인트
써모커플 연결부: 암형 초소형 써모커플 커넥터
LCD 디스플레이: 4 디지트
배터리 타입: 리티윰
배터리 수명: 최대 2년
작동 온도: -35 Deg_C ~ 80 Deg_C
소프트웨어: Windows XP, Vista, 7, 8 또는 10 (32 bit 및 64 bit 버전)
보호관 재질: IP40
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
Quick Ship
OM-20A-TC
118,010원
배송: 2 주
 
단일 채널 USB 써모커플 데이터로거
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 제품과 함께 소프트웨어 미니 CD 및 사용자 메뉴얼이 제공됩니다. 소프트웨어와 사용자 메뉴얼은 별도로 무료 다운로드가 가능합니다.