OM-2041
Portable Handheld Data Logger
페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
-
Input Signals: K, E, J, T, 0 to 5 V, and 0 to 20 mA
-
Simultaneous 4-Channel Measurement and Display
-
High/Low Alarms for Each Channel
-
Computation: Maximum/Minimum/Average
-
Logging Method: Log Mode and Tag Mode
-
Data Processable Through a Personal Computer
-
IP64 Protection
-
“AA” Battery Power Supply
휴대용 온도측정 장비 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes with complete operator’s manual.
주문 예: (1) KTSS-HH Type K thermocouple probe, 150 mm (6'') long, 3.2 mm (1/8'') dia with 1' of RSC cable (which stretches to 5') with a molded, miniature male thermocouple connectors, 79,090원 plus (1) OM-2041-USB 4-channel handheld data logger with USB port, 1,731,380원, 79,090 + 1,731,380 = 1,810,470원
제품 메뉴얼:
다운로드
OM-2041 Setup - Setup for OM-2041 Series
다운로드
Software with USB Cable - OM-SPT-USB