장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

High Temperature Jack Panels for for Standard Size Ceramic Connectors

NXJP Series

High Temperature Jack Panels for for Standard Size Ceramic Connectors | NXJP Series

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • For Service up to 537°C (1000°F)
  • Ceramic Connectors
  • Steel Panel
  • Compensated Hardware
써모커플 커넥터 & 패널 시스템 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA high temperature jack panels feature ceramic connectors mounted in a steel plate for service temperatures up to 1000°F (537°C).

Circuits
Per Row
 1 Row
(2 5/8" H)
2 Row
(4 3/8" H)
3 Row
(6 1/8" H)
4 Row
(7 7/8" H)
6
(5 3/4" L)
Model No.NXJP-1-06-(*)NXJP-2-12-(*)NXJP-3-18-(*)NXJP-4-24-(*)
12
(10 1/4" L)
Model No.NXJP-1-12-(*)NXJP-2-24-(*)NXJP-3-36-(*)NXJP-4-48-(*)
18
(14 3/4" L)
Model No.NXJP-1-18-(*)NXJP-2-36-(*)NXJP-3-54-(*)NXJP-4-72-(*)
*Insert thermocouple calibration
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
NXJP1-06-BLANK
판매 상담  
배송: 
 
 
Blank Panel w/o Connectors
NXJP1-06-E
판매 상담  
배송: 
 
 
high temp panel for nox connectors, E type
NXJP2-12-K
판매 상담  
배송: 
 
 
high temp panel for nox connectors, K type
NXJP3-18-N
판매 상담  
배송: 
 
 
high temp panel for nox connectors, N type
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Number of Rows 선택하기:
1 : 1 row
2 : 2 rows
3 : 3 rows
4 : 4 rows

(2) Number of Circuits 선택하기:
06 : 6 circuits
12 : 12 circuits
18 : 18 circuits
24 : 24 circuits
36 : 36 circuits
48 : 48 circuits
54 : 54 circuits
72 : 72 circuits

(3) Thermocouple Calibration 선택하기:
BLANK : blank panel without connectors
J : J type
K : K type
T : T type
E : E type
N : N type
R/S : R type or S type
U : U type
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.