페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
설명

| kW | Volts | Ckt & Phase |
Dimensions (In.) | Model No. | Wt. (Lbs.) |
||
| A | B | C | |||||
| 3 | 240 | 1-1 | 34 3/4 | 22 1/2 | 16 1/2 | NWHMTO-03-003P-E1/240 | 22 |
| 3 | 240 | 1-3 | 34 3/4 | 22 1/2 | 16 1/2 | NWHMTO-03-003P-E1/240/3P | 22 |
| 3 | 480 | 1-1 | 34 3/4 | 22 1/2 | 16 1/2 | NWHMTO-03-003P-E1/480 | 22 |
| 3 | 480 | 1-3 | 34 3/4 | 22 1/2 | 16 1/2 | NWHMTO-03-003P-E1/480/3P | 22 |
| 4.5 | 240 | 1-1 | 34 3/4 | 22 1/2 | 16 1/2 | NWHMTO-03-04P5-E1/240 | 22 |
| 4.5 | 240 | 1-3 | 34 3/4 | 22 1/2 | 16 1/2 | NWHMTO-03-04P5-E1/240/3P | 22 |
| 4.5 | 480 | 1-1 | 34 3/4 | 22 1/2 | 16 1/2 | NWHMTO-03-04P5-E1/480 | 22 |
| 4.5 | 480 | 1-3 | 34 3/4 | 22 1/2 | 16 1/2 | NWHMTO-03-04P5-E1/480/3P | 22 |
| 6 | 240 | 1-1 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-006P-E1/240 | 40 |
| 6 | 240 | 1-3 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-006P-E1/240/3P | 40 |
| 6 | 480 | 1-1 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-006P-E1/480 | 40 |
| 6 | 480 | 1-3 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-006P-E1/480/3P | 40 |
| 7.5 | 240 | 1-1 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-07P5-E1/240 | 40 |
| 7.5 | 240 | 1-3 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-07P5-E1/240/3P | 40 |
| 7.5 | 480 | 1-1 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-07P5-E1/480 | 40 |
| 7.5 | 480 | 1-3 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-07P5-E1/480/3P | 40 |
| 9 | 240 | 1-1 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-009P-E1/240 | 40 |
| 9 | 240 | 1-3 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-009P-E1/240/3P | 40 |
| 9 | 480 | 1-1 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-009P-E1/480 | 40 |
| 9 | 480 | 1-3 | 57 1/2 | 45 1/4 | 39 1/4 | NWHMTO-03-009P-E1/480/3P | 40 |
제품 번호로 주문하기