특징 온도가 높은 곳에 NS 시리즈 스트립 히터를 사용하면 이점이 있습니다. 히터 설계, 재료, 구조 덕분에 주어진 전력 밀도에 맞는 긴 수명을 보장합니다. 인콜로이 보호관은 유전체 절연 값 및 보호관으로의 우수한 열 전도를 위해 선택한 조밀한 내화재에 내장된 니켈-크롬 저항 와이어를 둘러 싸고 있습니다. 단면이 작은 점은 공간이 한 요소가 될 때 이점이 되는 경우가 많습니다.
외부부착 온도 최대 1200°F 최대 작동 온도는 히터의 와트 밀도에 달려 있습니다. 오른쪽 위에서는 다른 와트 밀도에서 작업 온도의 예를 몇 가지 제시합니다.. 장착 평평한 상부와 바닥 표면은 두 열전도 금속 부품 사이에 평평하게 장착하거나 끼울 수 있습니다. 직선형 히터는 내부 반경이 15 cm (6") 이상으로 굽은 표면에 설치할 수 있습니다. 히터는 내부 반경 최소 8 cm (3")로 구부려 배치할 수도 있습니다. 설치 시 기본 스트립 히터 죔쇠와 고정 밴드를 이용할 수도 있습니다. 자유 대기나 강제 대기 안, 보호관 온도 최대 1500°F 최대 작업 온도는 히터의 와트 밀도에 달려 있습니다. 표 1 (아래)에서는 다른 와트 밀도에서 작업 온도의 예를 몇 가지 제시합니다. 이용 가능한 특성 옵션 15° 굽은 단말— 단자판 청소용, 평평한 표면에 장착할 때 모델 번호에 접미사 "-단자 밴드"를 추가하세요.
단자 반대쪽 끝에 밀봉 용접
형질 보호관 재료: 인콜로이 최대 보호관 온도: 399°C (1500°F) 전력: 120, 240, 480 Vac 최소 내부 굽힘 반지름: 76 mm (3")
제품 번호로 주문하기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.