† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: † K, T, J, E, R, S, B는 ANSI 명칭입니다.
* 주문하려면 커넥터 쌍은 "MF", 수형 커넥터는 "M", 암형 커넥터는 "F"를 지정하십시오.
무유 흰색 덮개를 주문하려면, 모델 명칭에 있는 "NOX"를 "UOX"로 교체하십시오. 추가 비용은 없습니다.
비고: N형 OMEGALLOY™ 은 보통 나이크로실-니실로 알려져 있습니다.
참고: U형 (비보상) 커넥터는 B형 써모커플와 함께 사용합니다 (백금/6% 로듐-백금/30% 로듐).
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Thermocouple Calibration 선택하기:K : Type K
T : Type T
J : Type J
E : Type E
R/S : Type R/S
G : Type G
C : Type C
D : Type D
U : Uncompensated or Type B
N : Type N
(2)
Connector Contacts 선택하기:M : Male
F : Female
MF : Male/Female Pair
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.