장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983

[단종] 고강도 소형 써모커플 커넥터
(Miniature Thermocouple Connectors)

NMP 시리즈 기본 쌍

단종 - 열전대 커넥터 | NMP 시리즈 기본 쌍

단종 - 열전대 커넥터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 유리 충전 나일론 소재
  • 매우 견고한 구조의 고강도 소형 커넥터
  • 컬러코딩 (ANSI 규격 색상)
  • 최대 20 AWG의 연선 및 단선 수용

설명


NMP 시리즈는 단종 되었습니다. 대체품 모델인 SMPW 시리즈 확인 요청드립니다.
문의 사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.



원조 써모커플 컨넥터! 온도 센서 명가 미국 오메가 엔지니어링의 NMP 시리즈 고강도 소형 써모커플 커넥터를 만나보십시오.
하단의 제품번호생성기에서 다양한 캘리브레이션 타입과 커넥터/소켓 여부를 선택 하실 수 있습니다.

주의: 150°C (302°F)에서 180°C(365°F)사이에서 커넥터 색깔의 미세한 변색이 일어날 수 있습니다. 전기/전자 기기나 장비에는 영향 없습니다.
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 주문하려면 수형 커넥터는 "M", 암형 커넥터는 "F"를 지정하십시오.
† J, K, T, E, R, S, B는 ANSI 명칭입니다. Omegalloy® 는 일반적으로 나이크로실-니실로 알려져 있습니다.
비고: U형 (비보상) 커넥터는 B형 써모커플와 함께 사용합니다 (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh)


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.