장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

저항형 히팅 와이어 - 니켈-크롬 합금, 80% 니켈 & 20% 크롬
(Resistance Heating Wire, Nickel-Chromium Alloy, 80% Nickel/ 20% Chromium)

NI80

저항형 히팅 와이어 | NI80

저항형 히팅 와이어

194,158원 NI80-040-200

1 year warranty
  • 최고 온도 1150 °C (2100 °F)
  • 급속 가열 및 긴 수명
  • 부식 방지
  • 직선 또는 나선형 코일 저항 히터 제작에 사용
  • 50 ft 및 200 ft 스풀 주문 가능
와이어: 써모커플, RTD, 써미스터 그리고 연결 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA™ NIC80 와이어는 80% 니켈 & 20% 크롬으로 구성된 저항형 히팅 와이어입니다. NIC80 와이어는 일반적으로 고온에서 저항으로 사용됩니다. NI/CR-80/20 는 최대 온도 1150 °C (2100 °F)에서 작동하는 전기로, 전기 레인지 및 복사열 히터와 같은 어플리케이션의 저항 소자에 필수적입니다.

이 제품은 니켈-크롬 60 보다 훨씬 적은 전기 저항 및 저항 온도 계수 조합의 기술적 특성으로 인하여 더 넓은 분야에 적용이 가능합니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
NI80-040-200
194,158원
배송: 2 주
 
200' 스풀, 18 게이지 나선
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNI80-032-50
NI80-032-50
48,340원
배송: 7 주
 
50' 스풀, 20 게이지 나선
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNI80-025-50
NI80-025-50
48,137원
배송: 9 주
 
50' 스풀, 22 게이지 나선
  
NI80-020-200
145,089원
배송: 2 주
 
200' 스풀, 24 게이지 나선
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNI80-015-50
NI80-015-50
30,126원
배송: 9 주
 
50' 스풀, 26 게이지 나선
  
NI80-012-200
92,490원
배송: 9 주
 
200' 스풀, 28 게이지 나선
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNI80-010-200
NI80-010-200
90,548원
배송: 9 주
 
200' 스풀, 30 게이지 나선
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 이 와이어는 써모커플 소자의 제조를 위한 제품이 아닙니다.
주문 예: (1) NI80-040-50 50' 스풀, 18 게이지 나선, 60,462원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 게이지 타입 선택하기:
040 : 18 게이지 나선
032 : 20 게이지 나선
025 : 22 게이지 나선
020 : 24 게이지 나선
015 : 26 게이지 나선
012 : 28 게이지 나선
010 : 30 게이지 나선

(2) 길이 선택하기:
50 : 50 피트
200 : 200 피트
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.