189,250원 NI60-040-200
설명
니켈-크롬 60 은 금속 저항 와이어의 세계 표준입니다. 이 제품은 60% 니켈 및 16% 크롬의 합금으로 최대 1000°C (1850°F)에서 작동하는 가열 기기에 적합한 재질입니다. 이는 대부분의 플러그형 전원 코드의 가정용 가열 기기 및 NI/CR-80/20, 80-20 합금의 뛰어난 품질을 필요로 하지 않는 중간 온도의 가열 기기를 포함합니다.제품 번호 생성기