장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

용융 금속 세라믹 보호관 써모커플
(Molten Metal Ceramic Sheath Thermocouple)

NEP-TX 시리즈

용융 금속 세라믹 보호관 써모커플 | NEP-TX 시리즈

용융 금속 세라믹 보호관 써모커플

2,744,084원 NEP-TX-K-PTRS-1628-475

1 year warranty
  • 최대 온도: 1250°C (2282°F)
  • 용융 비철 금속용
  • 연결 헤드 및 단자대
  • 맞춤 프로브 길이 가능
  • 이중(Dual) 소자에서 사용 가능
  • 고온 열 충격 저항
  • 부식 저항
  • 1¼ NPT 설치 나사 표준
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

OMEGATITE™ 650 은 실리콘 질화물 및 산화 알루미늄의 합금으로 구성된 세라믹 보호관입니다. 이 뛰어난 내화 재질은 실리콘 질화물 (높은 강도, 견고함, 파괴 인성 및 낮은 열 팽창) 및 산화 알루미늄 (내식성, 화학적 비활성, 고온 성능 및 내산화성)의 특성을 결합하였습니다. 이 제품은 부식성 용액과 염산이 사용되는 곳에는 권장하지 않습니다.

대부분의 내화재 제품은 다음 특성 중 하나 또는 두가지 특성이 필요한 고온 애플리케이션에서만 사용할 수 있습니다: 내열성, 기계적 강도, 내식성, 내마모성 또는 전기적 절연. 하지만 OMEGATITE™ 650 은 하나의 내화재에 이러한 모든 특성을 결합하였습니다. 공정의 예열 과정은 필요하지 않습니다.

OMEGATITE™ 650 은 비철 용융 금속 어플리케이션 및 최대 온도 1250°C(2282°F)의 높은 마모 또는 충격 환경에 적용할 수 있습니다.

OMEGATITE™ 650 은 대부분의 비철 금속에 대해 비습윤 특성이 있습니다. 이 제품은 기밀성, 화학적 비활성, 부식 및 금속 충격에 대한 내성, 고강도, 견고함 및 열 충격에 대한 내성이 있습니다.

OMEGATITE™ 650 써모커플 보호관은 비철 금속의 연속 측정에 광범위하게 사용됩니다. 용융 알루미늄에서 OMGEATITE650 은 열충격 내성, 비습윤성이 있으며, 용융을 오염시키지 않고, 지속적이고 신뢰할 수 있는 온도 측정을 제공하며 알루미늄 리튬 합금에서도 성능이 저하되지 않습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
NEP-TX-N-PTRS-1628-475
판매 상담  
배송: 
 
 
N 타입 프로브, 475 mm (18.75 in.) 길이, 28 mm (1.10 in.) 직경
NEP-TX-K-PTRS-1628-475
2,744,084원
배송: 5 주
 
K 타입 프로브, 475 mm (18.75 in.) 길이, 28 mm (1.10 in.) 직경
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 세라믹 튜브는 운송 중 파손을 방지하기 위해 분리되어 포장됩니다. 비-조립 상태로 운송됩니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 교정 선택 선택하기:
K : K 타입
N : N 타입

(2) 프로브 길이 선택 (150 mm 단위로 증가) 선택하기:
475 : 475 mm (18.75 in.) - 표준 길이
맞춤 길이 : 150 mm (6 in.) 단위로 맞춤 길이 선택

(3) -DUAL 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 표준 구성
-DUAL : 이중(Dual) 소자
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.