장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

NCRR Series

Heater Ribbon | NCRR Series

Heater Ribbon

435,449원 NCRR-15-100

  • Uniformity of Resistance
  • Mechanical Stability
  • Fine Surface Finish
히터 연결 와이어, 써머커플 와이어 & 커넥터 - 관련 제품 보기

설명

Nickel-chromium wire (80Ni-20Cr) is proven to deliver outstanding performance over extended periods of time and is the same wire uses in our own electrical heating elements

Resistance Wire - Current vs. Temperature
Current Carrying Capacity of Straight Nickel Chromium Wire, Approximate amperes to heat a straight, oxidized wire in quiet air to given temperature
°F 400 600 800 1000 1200 1400
°C 205 315 427 538 649 760
AWG or
B & S
Inches
Dia.
Amperes
15 0.057 7.2 10.0 12.8 16.1 20.0 24.5
16 0.051 6.4 8.7 10.9 13.7 17.0 20.9
17 0.045 5.5 7.5 9.5 11.7 14.5 17.6
18 0.040 4.8 6.5 8.2 10.1 12.2 14.8
19 0.036 4.3 5.8 7.2 8.7 10.6 12.7
20 0.032 3.8 5.1 6.3 7.6 9.1 11.0
21 0.0285 3.3 4.3 5.3 6.5 7.8 9.4
22 0.0253 2.9 3.7 4.5 5.6 6.8 8.2
23 0.0226 2.58 3.3 4.0 4.9 5.9 7.0
24 0.0201 2.21 2.9 3.4 4.2 5.1 6.0
25 0.0179 1.92 2.52 3.0 3.6 4.3 5.2
26 0.0159 1.67 2.14 2.60 3.2 3.8 4.5
27 0.0142 1.44 1.84 2.25 2.73 3.3 3.9
28 0.0126 1.24 1.61 1.95 2.38 2.85 3.4
29 0.0113 1.08 1.41 1.73 2.10 2.51 2.95
30 0.0100 0.92 1.19 1.47 1.78 2.14 2.52
31 0.0089 0.77 1.03 1.28 1.54 1.84 2.17
32 0.0080 0.68 0.90 1.13 1.36 1.62 1.89
33 0.0071 0.59 0.79 0.97 1.17 1.40 1.62
34 0.0063 0.50 0.68 0.83 1.00 1.20 1.41
35 0.0056 0.43 0.57 0.72 0.87 1.03 1.21
36 0.0050 0.38 0.52 0.63 0.77 0.89 1.04
37 0.0045 0.35 0.46 0.57 0.68 0.78 0.90
38 0.0040 0.30 0.41 0.50 0.59 0.68 0.78
39 0.0035 0.27 0.36 0.42 0.49 0.58 0.66
40 0.0031 0.24 0.31 0.36 0.43 0.50 0.57
 
Current Carrying Capacity of Ribbon
Nickel Chromium Wire, At 1200°F Approximate
Width-Inches
Thickness in Inches 1/64 1/32 1/16 3/32 1/8 3/16
Amps
0.0063 1.56 2.89 5.5 8.2 8.2 16.6
0.0056 1.45 2.69 5.2 7.2 7.2 15.6
0.0050 1.35 2.52 4.9 6.8 6.8 14.7
0.0045 1.26 2.38 4.6 6.4 6.4 14.0
0.0040 1.18 2.23 4.1 6.0 6.0 13.1
0.0035 1.09 2.07 3.8 5.6 5.6 12.3
0.0031 1.01 1.94 3.6 5.3 5.3 11.5
0.0020
0.0015 4
The current values above are based on actual tests of single strands of oxidized wire mounted in quiet air and operated at 1200°F. The tables are calculated for wire having a resistivity at 1200°F and a total surface watts-density of 28 W per square inch.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
1/64" Width
NCRR-6-100
223,272원
배송: 5 주
 
0.0045" Thick
NCRR-7-100
223,272원
배송: 5 주
 
0.005" Thick
NCRR-8-100
326,591원
배송: 5 주
 
0.0056" Thick
NCRR-9-100
235,460원
배송: 5 주
 
0.0063" Thick
1/32" Width
NCRR-10-100
340,170원
배송: 5 주
 
0.002" Thick
NCRR-13-100
238,117원
배송: 5 주
 
0.004" Thick
NCRR-15-100
435,449원
배송: 5 주
 
0.005" Thick
NCRR-16-100
425,723원
배송: 5 주
 
0.0063" Thick
1/16" Width
NCRR-17-100
435,449원
배송: 2 주
 
0.0031" Thick
NCRR-21-100
265,609원
배송: 5 주
 
0.005" Thick
NCRR-22-100
265,609원
배송: 5 주
 
0.0056" Thick
NCRR-23-100
462,645원
배송: 2 주
 
0.0063" Thick
3/32" Width
NCRR-25-100
462,645원
배송: 5 주
 
0.0031" Thick
NCRR-26-100
265,609원
배송: 5 주
 
0.0035" Thick
NCRR-27-100
265,609원
배송: 5 주
 
0.0045" Thick
NCRR-28-100
462,645원
배송: 5 주
 
0.0063" Thick
1/8" Width
NCRR-29-100
462,645원
배송: 2 주
 
0.0031" Thick
NCRR-31-100
279,329원
배송: 5 주
 
0.004" Thick
NCRR-33-100
279,329원
배송: 5 주
 
0.005" Thick
NCRR-34-100
502,243원
배송: 5 주
 
0.0056" Thick
3/16" Width
NCRR-35-100
476,263원
배송: 6 주
 
0.0031" Thick
NCRR-36-100
381,004원
배송: 5 주
 
0.0035" Thick
NCRR-37-100
394,623원
배송: 5 주
 
0.004" Thick
NCRR-39-100
489,862원
배송: 2 주
 
0.005" Thick
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) NCRR-15-100 100' spool of 0.0035, 435,449원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.