장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

교체용 써모커플 프로브 및 1/2" X 1/2" NPT & 20 AWG 리드 와이어
(Replacement Thermocouple Probe with 1/2" X 1/2" NPT and 20 AWG Lead Wire)

NB1 교체용 프로브

교체용 써모커플 프로브 | NB1 교체용 프로브

교체용 써모커플 프로브

201,090원 NB1-CASS-14G-12RP-TT36

1 year warranty
  • 다양한 와이어 타입 구매 가능
  • J, K, T, E, N 교정 타입
  • 사용자가 선택 가능한 직경 및 길이
  • SLE (Special Limit of Errir) 와이어로 제작
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

유연한 리드 와이어 교체용 프로브는 기존의 보호 헤드를 사용한 현장 설치 또는 리드를 원격 위치까지 연장하는데 이상적입니다. 유연한 리드는 배선이 어려운 상황에서 파손을 방지합니다. 20 AWG 연선 리드 및 1/2 x 1/2 NPT 육각 피팅과 함께 제공됩니다. 프로브 길이는 육각 장착 나사산의 1/2" 을 포함합니다. 가격 확인 표 또는 제품 번호 생성기를 이용하여 원하는 규격의 제품을 주문하십시오.

써모커플 정밀도 및 색상 코드 참조하기
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
NB1-CASS-14G-12RP-TT36
201,090원
배송: 2 주
 
K 타입 “교체용 프로브”, 12" 길이, 1/4" 직경, 접지 접점, 36" PFA 리드
NB1-CASS-14U-12RP-TT36
171,410원
배송: 5 주
 
K 타입 “교체용 프로브”, 12" 길이, 1/4" 직경, 비접지 접점, 36" PFA 리드
NB1-ICSS-14U-12RP-TT36
173,850원
배송: 2 주
 
J 타입 “교체용 프로브”, 12" 길이, 1/4" 직경, 비접지 접점, 36" PFA 리드
NB1-ICSS-14G-12RP-TT36
160,860원
배송: 5 주
 
J 타입 “교체용 프로브”, 12" 길이, 1/4" 직경, 접지 접점, 36" PFA 리드
NB1-CPSS-14G-12RP-TT36
164,030원
배송: 5 주
 
T 타입 “교체용 프로브”, 12" 길이, 1/4" 직경, 접지 접점, 36" PFA 리드
NB1-CPSS-14U-12RP-TT36
171,410원
배송: 2 주
 
T 타입 “교체용 프로브”, 12" 길이, 1/4" 직경, 비접지 접점, 36" PFA 브레이드(Braid) 리드
NB1-CXSS-14U-12RP-TT36
166,900원
배송: 5 주
 
E 타입 “교체용 프로브”, 12" 길이, 1/4" 직경, 비접지 접점, 36" PFA 브레이드(Braid) 리드
NB1-CXSS-14G-12RP-TT36
160,860원
배송: 5 주
 
E 타입 “교체용 프로브”, 12" 길이, 1/4" 직경, 접지 접점, 36" PFA 브레이드(Braid) 리드
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: †와이어 절연 타입: TT - PFA, GG - 유리섬유 (인치 단위 길이)
주문 예: (1) NB1-CASS-14G-12RP-TT36 K 타입 “교체용 프로브”, 12, 201,090원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 써모커플 타입 선택하기:
CA : K 타입 써모커플
IC : J 타입 써모커플
CP : T 타입 써모커플
CX : E 타입 써모커플

(2) 보호관 직경 선택하기:
116 : 1/16
18 : 1/8
14 : 1/4
316 : 3/16

(3) 접점 타입 선택하기:
G : 접지 팁
U : 비접지 팁
E : 노출 팁
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.