149,160원
NB1-CASS-116G-12
-
SLE (Special Limits of Error)로 제작하여 온도 측정이 정밀하고 오차율이 낮은 써모커플 프로브
-
산업용 디자인- 견고한 금속 보호관과 보호헤드
-
기본 사양 프로브 길이- 12인치(약 30cm) / 커스텀 사양 주문 가능
-
기본 사양 프로브 지름 - 1/4, 3/16, 1/8, 1/16 인치 중 선택 가능
-
보호관 재료- 범용으로 스테인리스 스틸(304SS, 310SS, 316SS, 321SS), 인코넬(Inconel®) 또는 고강도 Super OMEGACLAD™ XL 선택 가능
-
접점Junction 형태 - 접지(Grounded), 비접지(Ungrounded), 노출(Exposed) 형태 선택가능
-
써모커플 종류 J, K T, E, N타입 중 선택 가능
써모커플 & RTD - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 비고: PFA 코팅이 가능하고 최대 온도는 204°C(400°F) 입니다. † 다른 길이로 구입할 수 있습니다. 영업담당자에게 문의하십시오.
* NB1, NB2, NB3, NB4, NB5, NB6, NB7, NB8, NB9, NB10, NB11, NB12 헤드에 대해 각각 번호를 "1"부터 "12"까지 기입하십시오.
** 최고온과 안정성 등급의 경우, "SS"나 "IN"을 "XL"로 변경하십시오. 비용이 추가됩니다.
길이 12" 외로 프로브을 주문하려면, 모델 번호의 마지막 3자리를 "300"에서 밀리미터 단위의 원하는 길이로 변경하고, 마지막 칼럼에서 300 mm가 추가될 때마다 적합한 가격을 추가하십시오.
310, 316, 321 SS 보호관가 있는 제품을 주문하려면, 모델 번호에서 "SS"를 "310SS", "316SS", "321SS"로 각각 변경하십시오. 비용은 추가되지 않습니다.
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Thermocouple Head Type 선택하기:1 : Type NB1
2 : Type NB2
3 : Type NB3
4 : Type NB4
5 : Type NB5
6 : Type NB6
7 : Type NB7
8 : Type NB8
9 : Type NB9
10 : Type NB10
11 : Type NB11
12 : Type NB12
(2)
Thermocouple Type 선택하기:ICIN : Type J inconel
ICSS : Type J 304 stainless steel
CAIN : Type K inconel sheath
CASS : Type K 304 stainless steel
CAXL : Type K Super OMEGACLAD
CXIN : Type E inconel sheath
CXSS : Type E 304 stainless steel
CPIN : Type T inconel sheath
CPSS : Type T 304 stainless steel
NNIN : Type N inconel sheath
NNXL : Type N Super OMEGACLAD
(3)
Sheath Diameter 선택하기:116 : 1/16 inch
18 : 1/8 inch
316 : 3/16 inch
14 : 1/4 inch
(4)
Thermocouple Junction 선택하기:G : Grounded
U : Ungrounded
E : Exposed
(5)
Length 선택하기:12 : 12 inches (standard)
CUSTOM : custom length 2 to 120 inches
(6)
Spring Loading 선택하기:없음(공란으로 비워두기) : no spring loading (default)
-TBSL : spring loading
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.