장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

써모커플 세트 (써모커플, 와이어, 커넥터, 클램프, 튜브, 피팅, 시멘트 포함)
(Thermocouple Assembly Kit Model N-965)

N-965

써모커플 및 커넥터 등 부속품 세트 | N-965

써모커플 및 커넥터 등 부속품 세트

1,407,231원 N-965

1 year warranty
  • 견고한 써모커플을 용도에 맞게 쉽게 제작 가능
  • 저온 측정용부터 고온 측정용까지 공급
  • 네가지 타입 써모커플 센서와 커넥터, 튜브 클램프, 컴프레서 피팅, 써모커플용 연장 와이어가
  • 사진에 나와있는 상자도 함께 제공
표시 라벨, 크래용, 시멘트 & 라커 - 관련 제품 보기

설명

【구성품】

  • 커넥터 12개(암형과 수형, 써모커플 타입에 맞춘 색상) –
        3 ea.: 크로멜 알루멜CHROMEGA™-ALOMEGA™, 철 콘스탄탄Iron-Constantan, 구리 콘스탄탄Copper-Constantan, 크로멜 콘스탄탄CHROMEGA™-Constantan

  • 튜브 클램프 12개 –
        각 3개 : 사이즈 1/16, 1/8, 3/16, 1/4 인치

  • 케이블 클램프 12개

  • 컴프레서 피팅 12개 –
        각 3개 : 사이즈 1/16, 1/8, 3/16, 1/4 인치

  • 인코넬 폐쇄구조 튜브 8개 – 6인치 길이
        각 2개 : 1/16, 1/8, 3/16, 1/4 인치 직경

  • 스테인레스 강 폐쇄구조 튜브 8개 – 6인치 길이
        각 2개 : 1/16, 1/8, 3/16, 1/4 인치 직경

  • 인코넬 열린구조 튜브 4개 – 6인치 길이
        각 1개 : 1/16, 1/8, 3/16, 1/4 인치 직경

  • 스테인레스 강 열린구조 튜브 4개 – 6인치 길이
        각 1개 : 1/16, 1/8, 3/16, 1/4 인치 직경

  • 절연 튜브 24개 (두 개의 구멍이 있음) – 6인치 길이
        각 6개 : 3/64, 1/16, 1/8, 3/16 인치 직경

  • 접착용 CC Cement (1 oz.) 2개

  • 열전대 60개 (J,K,T,E타입 각 15개) – 길이 12인치, 두께는 3가지 타입으로 아래 기재
         5개 K타입 CHROMEGA™-ALOMEGA™ 0.005 인치
         5개 CHROMEGA™-ALOMEGA™ 0.015 인치
         5개 CHROMEGA™-ALOMEGA™ 0.032 인치
         5개 J타입 Iron-Constantan 0.005 인치
         5개 Iron-Constantan 0.015 인치
         5개 Iron-Constantan 0.032 인치
         5개 T타입 Copper-Constantan 0.005 인치
         5개 Copper-Constantan 0.015 인치
         5개 Copper-Constantan 0.032 인치
         5개 E타입 CHROMEGA™-Constantan 0.005 인치
         5개 CHROMEGA™-Constantan 0.015 인치
         5개 CHROMEGA™-Constantan 0.032 인치

  • 네가지 연장도선 - 각 25피트 길이, 20AWG 직경 와이어 K타입 연장도선 25 피트 CHROMEGA™-ALOMEGA™ 20 AWG 연장 도선
    E타입 연장도선 25 피트 CHROMEGA™-Constantan 20 AWG 연장 도선
    T타입 연장도선 25 피트 Copper-Constantan 20 AWG 연장 도선
    J타입 연장도선 25 피트 Iron-Constantan 20 AWG 연장 도선

    * 추가 비용 없이 써모커플 타입을 한 종류로만 변경하여 구입하실 수 있습니다. 영업담당자에게 문의하십시오.
  • 가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
    N-965
    1,407,231원
    배송: 5 주
     
    써모커플 어셈블리 및 설명서
    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    참고: 원하신다면 이 키트의 내용물은 별도로 구매가 가능합니다.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.