장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Screw Plug Immersion Heaters for Clean Water Applications

MT Series

Screw Plug Immersion Heaters for Clean Water Applications | MT Series

Screw Plug Immersion Heaters for Clean Water Applications

416,730원 MT-1000/120

  • 1" NPT Brass Screw Plug
  • Copper Sheath Element
  • High Watt Density (64 to 86 W/in2)
  • 0.75 to 3 kW
  • Without Thermostat
  • 120 and 240 Volt, Single Phase
  • General Purpose or Moisture-Resistant/ Explosion-Resistant Terminal Enclosure
투입 히터 - 관련 제품 보기

설명

SPECIFICATIONS
Wattage: 0.75 to 3 kW
Power: 120 or 240 V, 1 phase
Watt Density: 64 to 86 W/in2
Screw Plug: 1 NPT brass screw plug
Enclosures: E1 general purpose, NEMA 1 rated, or type E2 moisture-resistant/explosion-resistant enclosure.2



kW Volts W/in2 No. Htg.
Elem.
E1 General Purpose Enclosure1 E2 Moisture Resis/Explosion Resis.2
Dim. B
cm (in)
Model No. Wt.kg (lb) Model No. Wt.kg (lb)
0.7512064116 (6 5/16 )MT-750/*0.9 (2)MT-750E2/*2.3 (5)
0.7524064116 (6 5/16 )MT-750/*0.9 (2)MT-750E2/*2.3 (5)
112085116 (6 5/16 )MT-1000/*0.9 (2)MT-1000E2/*2.3 (5)
124085116 (6 5/16)MT-1000/*0.9 (2)MT-1000E2/*2.3 (5)
1.2512083120 (8 1/16)MT-1250/*0.9 (2)MT-1250E2/*2.3 (5)
1.2524083120 (8 1/16)MT-1250/*0.9 (2)MT-1250E2/*2.3 (5)
1.512086123.5 (9 1/4)MT-1500/*0.9 (2)MT-1500E2/*2.3 (5)
1.524086123.5 (9 1/4)MT-1500/*0.9 (2)MT-1500E2/*2.3 (5)
212083131 (12 1/4)MT-2000/*0.9 (2)MT-2000E2/*2.3 (5)
224083131 (12 1/4)MT-2000/*0.9 (2)MT-2000E2/*2.3 (5)
2.512079141 (16 1/4)MT-2500/*0.9 (2)MT-2500E2/*2.3 (5)
2.524079141 (16 1/4)MT-2500/*0.9 (2)MT-2500E2/*2.3 (5)
312078150 (19 7/8)MT-3000/*1.4 (3)MT-3000E2/*2.7 (6)
324078150 (19 7/8 )MT-3000/*1.4 (3)MT-3000E2/*2.7 (6)
* Designate voltage, i.e., “120” for 120 Vac or “240” for 240 Vac.
1 Heaters with general purpose enclosures are UL listed and CSA certified.
2 Heaters with moisture-resistant/explosion-resistant enclosures are CSA NRTL/C certified and are not intended for use in hazardous areas.

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
MT-1000/120
416,730원
배송: 7 주
 
General Purpose Immersion Heater, 1 kW, 120 Vac
MT-1000E2/240
792,560원
배송: 7 주
 
Moisture/Explosion Resistant Heater, 1 kW, 240 Vac
MT-2000/120
411,420원
배송: 7 주
 
General Purpose Immersion Heater, 2 kW, 120 Vac
MT-2000E2/240
판매 상담  
배송: 
 
 
Moisture/Explosion Resistant Heater, 2 kW, 240 Vac

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) MT-750/240 2 kW heater powered by 240 Vac, 322,550원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Watts 선택하기:
750 : 0.75 kW
1000 : 1 kW
1250 : 1.25 kW
1500 : 1.5 kW
2000 : 2 kW
2500 : 2.5 kW
3000 : 3 kW

(2) Enclosure 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : General Purpose Enclosure
E2 : Moisture Resistant/Explosion Resistant

(3) Volts 선택하기:
120 : 120 Vac
240 : 240 Vac
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.