장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

써모커플, RTD, 써미스터 용 3핀 소형 커넥터
(3-Prong Mini flat pin Connector for Thermocouple, RTD and 3-Wire Thermistor)

MTP 시리즈

RTD 써미스터 소형 커넥터 | MTP 시리즈

RTD 써미스터 소형 커넥터

8,929원 MTP-U-M

1 year warranty
  • 3핀, 소형, 유리충진 나일론 소재 온도센서 커넥터
  • 저항온도센서(RTD, 써미스터), 비보상, B타입은 U타입을 선택
  • 써모커플 타입은 합금 금속에 따라 K, J, T, E, N타입을 선택
  • 와이어 차폐형 구리 연결 핀이 함께 제공
  • 정격 -29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)의 유리 충전 나일론
  • 견고한 구조
  • 색상 코딩
  • 최대 크기 20 AWG의 연선이나 단선 허용
써모커플 커넥터 & 패널 시스템 - 관련 제품 보기

설명

상세를 확인하시려면 상단의 '사양'을 클릭하여 Spec Sheet를 참고하십시오.

주의: 150°C (302°F)에서 180°C(365°F)사이에서 커넥터 색깔의 미세한 변색이 일어날 수 있습니다. 전기/전자 기기나 장비에는 영향 없습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
품번체계는 하단의 제품번호생성기를 참고하십시오.
MTP-U-M
8,929원
배송: 2 주
 
3 프롱 소형의 수형 커넥터 (비보상 RTD, 써미스터 또는 B 타입 써모커플 용)
MTP-U-F
9,945원
배송: 12 주
 
3 프롱 소형의 암형 커넥터 (비보상 RTD, 써미스터 또는 B 타입 써모커플 용)
MTP-U-F-ROHS
판매 상담  
배송: 
 
 

This product has changed to a new number, and is identical in form, fit, function, and approvals. Please refer to: MTP-U-F


3 프롱 소형의 암형 커넥터 (비보상 RTD, 써미스터 또는 B 타입 써모커플 용, ROHS)
MTP-K-M
9,288원
배송: 12 주
 
3 프롱 소형의 수형 커넥터 및 K 타입 교정
MTP-K-M-ROHS
판매 상담  
배송: 
 
 

This product has changed to a new number, and is identical in form, fit, function, and approvals. Please refer to: MTP-K-M


3 프롱 소형의 수형 커넥터 및 K 타입 교정 (ROHS)
MTP-K-F
10,372원
배송: 12 주
 
3 프롱 소형의 암형 커넥터 및 K 타입 교정
MTP-N-M
판매 상담  
배송: 
 
 
3 프롱 소형의 수형 커넥터 및 N 타입 교정
MTP-N-F
10,164원
배송: 2 주
 
3 프롱 소형의 암형 커넥터 및 N 타입 교정
MTP-T-M
9,227원
배송: 12 주
 
3 프롱 소형의 수형 커넥터 및 T 타입 교정
MTP-T-F
10,382원
배송: 2 주
 
3 프롱 소형의 암형 커넥터 및 T 타입 교정
MTP-J-M
9,227원
배송: 2 주
 
3 프롱 소형의 수형 커넥터 및 J 타입 교정
MTP-J-F
10,382원
배송: 12 주
 
3 프롱 소형의 암형 커넥터 및 J 타입 교정
MTP-E-M
9,536원
배송: 2 주
 
3 프롱 소형의 수형 커넥터 및 E 타입 교정
MTP-E-F
10,730원
배송: 2 주
 
3 프롱 소형의 암형 커넥터 및 E 타입 교정
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: † K, T, J, E, R, S, B는 ANSI 명칭입니다.
* 주문하려면 수형 커넥터는 "M", 암형 커넥터는 "F"를 지정하십시오.
* Omegalloy® N형은 보통 나이크로실-니실로 알려져 있습니다.
* OMEGA의 초소형 커넥터는 고성능 유리충전 나일론으로 성형했습니다.
* 커넥터에는 0.25 mm ~ 3.17 mm (0.010" ~ 1/8") O.D.의 보호 튜브를 수용할 공간이 있습니다.
(추가 부싱은 비용을 추가해 구입할 수 있습니다. BB-SMP-1을 주문하십시오.)

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Thermocouple Calibrator 선택하기:
K : Type K
T : Type T
J : Type J
E : Type E
U : Uncompensated or Type B
N : Type N

(2) Connector Contacts 선택하기:
M : Male
F : Female
MF : Male/Female pair
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.