장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983

스냅 스트립 -소형 MPJ 패널잭 설치용
(Snap Strips for Mounting Miniature MPJ Panel Jacks)

MSS 시리즈

써모커플 커넥터를 위한 스냅스트립 | MSS 시리즈

써모커플 커넥터를 위한 스냅스트립

2,820원 MSS-02

1 year warranty
  • 컷 아웃(패널 홀) 당 최대 12개까지 조합 가능
  • 설치가 쉬움
  • 설치 후 헐거워지는 마운팅 부품이 없어 편리함
써모커플 커넥터 & 패널 시스템 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 베스트 셀러, 여러 커넥터 패널 설치가 정말 편리해집니다!
소형 써모커플 패널잭(암형 써모커플 커넥터) 설치 용 스트립 MSS 시리즈


한 열에 두개 이상의 잭 패널을 설치하고 싶으시다면, 이 스냅 스트립이 정답입니다.
하나의 홀-컷아웃(Cutout)-에 다수의 커넥터를 설치할 때 특히 이상적입니다.
MPJ 암형 커넥터(패널잭)를 MSS 스냅 스트립에 끼우고, 패널에 조립하시기만 하면 됩니다.
검정색 나일론 스냅 스트립은 모든 캘리브레이션의 MPJ 커넥터와 사용 가능합니다.

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
MSS-02
2,820원
배송: 2 주
 
2 패널 잭 장착 스트립
MSS-04
5,580원
배송: 2 주
 
4 패널 잭 장착 스트립
MSS-06
8,480원
배송: 2 주
 
6 패널 잭 장착 스트립
MSS-08
11,120원
배송: 2 주
 
8 패널 잭 장착 스트립
MSS-10
13,940원
배송: 6 주
 
10 패널 잭 장착 스트립
MSS-12
16,550원
배송: 2 주
 
12 패널 잭 장착 스트립
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 비고: 써모커플 커넥터는 포함되어 있지 않습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.