장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

자석 장착 써모커플
(Magnet Mount Thermocouples)

MP1 및 MP2

자석 장착 써모커플 | MP1 및 MP2

자석 장착 써모커플

174,351원 MP1-J-36-SMPW-M

1 year warranty
  • 철 재질의 표면 온도 측정
  • 스프링 장착 써모커플
  • 단일 또는 듀얼 53 Newton (12 lb) 당김 자석
  • J, K, E 및 T 교정
  • 자석은 370 ° C (700 ° F)에서 당김의 90%를 유지
  • 쓰기(Write-On) 창 및 케이블 클램프가 포함된 소형의 수형 커넥터
  • 1 M (40") SS 오버브레이드 유리 또는 PFA 와이어
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

경제적인 가격의 다목적 자석 장착 써모커플 ! 자석 장착이 가능한 다양한 어플리케이션에 적용하십시오. 휴대용 솔루션입니다.

Magnetic Thermocouple Application   자석 치수, MP1: 25 H x 38 W x 25 mm D (1.0 x 1.5 x 1.0")
자석 치수, MP2: 108 mm H (with handle) x 64 W x 25 mm D (4.3 x 2.5 x 1.5")
리드 와이어: 1 m (40"), SS 오버브레이드 유리 표준, PFA-절연 옵션
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMP1-J-36-SMPW-M
MP1-J-36-SMPW-M
174,351원
배송: 2 주
 
단일 자석 프로브, J 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMP2-J-36-SMPW-M
MP2-J-36-SMPW-M
321,880원
배송: 2 주
 
듀얼 자석 프로브, J 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMP1-K-36-SMPW-M
MP1-K-36-SMPW-M
189,521원
배송: 2 주
 
단일 자석 프로브, K 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMP2-K-36-SMPW-M
MP2-K-36-SMPW-M
321,309원
배송: 2 주
 
듀얼 자석 프로브, K 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMP1-T-36-SMPW-M
MP1-T-36-SMPW-M
230,411원
배송: 2 주
 
단일 자석 프로브, T 타입
  
MP2-T-36-SMPW-M
309,020원
배송: 5 주
 
듀얼 자석 프로브, T 타입
  
MP1-E-36-SMPW-M
189,850원
배송: 2 주
 
듀얼 자석 프로브, E 타입
  
MP2-E-36-SMPW-M
343,380원
배송: 5 주
 
듀얼 자석 프로브, E 타입
  
MP1-J-180-SMPW-M
285,310원
배송: 5 주
 
단일 자석 프로브, J 타입
  
Single
판매 상담  
배송: 
 
 
Magnet Probe, Type J
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) MP2-J-36-SMPW-M 듀얼 자석 프로브, J 타입, 321,880원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.