장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Non-Reversible OMEGALABEL™ Temperature Monitors

ML4C Series

Non-Reversible OMEGALABEL™ Temperature Monitors, Mini Labels, Models ML4C-(*) | ML4C Series

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • Non-Reversible
  • Four temperature ratings per label
  • 13/32 x 5/32"
표시 라벨, 크래용, 시멘트 & 라커 - 관련 제품 보기

설명

The ML4C are miniature non-reversible temperature labels. Each label contains 4 dots with different temperature ranges. Upon reaching the rated temperature, the dot will change color. Even though the temperature may drop, the dot will retain the color change as a permanent indication that the temperature was reached.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theML4C-40-10
ML4C-40-10
31,898원
배송: 2 주
 
Mini Label, 4 Temperature Rating (40, 43, 46, 49°C), package of 10
Click to expand/minimize a list of what others bought with theML4C-54-30
ML4C-54-30
87,525원
배송: 2 주
 
Mini Label, 4 Temperature Rating (54, 60, 66, 71°C), package of 30
Click to expand/minimize a list of what others bought with theML4C-77-30
ML4C-77-30
80,479원
배송: 2 주
 
Mini Label, 4 Temperature Rating (77, 82, 88, 93°C), package of 30
Click to expand/minimize a list of what others bought with theML4C-99-10
ML4C-99-10
30,191원
배송: 2 주
 
Mini Label, 4 Temperature Rating (99, 104, 110, 116°C), package of 10
Click to expand/minimize a list of what others bought with theML4C-99-30
ML4C-99-30
80,479원
배송: 2 주
 
Mini Label, 4 Temperature Rating (99, 104, 110, 116°C), package of 30
Click to expand/minimize a list of what others bought with theML4C-121-10
ML4C-121-10
30,191원
배송: 2 주
 
Mini Label, 4 Temperature Rating (121, 127, 132, 138°C), package of 10
Click to expand/minimize a list of what others bought with theML4C-121-30
ML4C-121-30
85,024원
배송: 2 주
 
Mini Label, 4 Temperature Rating (121, 127, 132, 138°C), package of 30
Click to expand/minimize a list of what others bought with theML4C-143-10
ML4C-143-10
31,898원
배송: 2 주
 
Mini Label, 4 Temperature Rating (143, 149, 154, 160°C), package of 10
Click to expand/minimize a list of what others bought with theML4C-143-30
ML4C-143-30
85,024원
배송: 2 주
 
Mini Label, 4 Temperature Rating (143, 149, 154, 160°C), package of 30
Click to expand/minimize a list of what others bought with theML4C-188-10
ML4C-188-10
31,898원
배송: 15 주
 
Mini Label, 4 Temperature Rating (188, 193, 199, 204°C), package of 10
Click to expand/minimize a list of what others bought with theML4C-210-30
ML4C-210-30
85,024원
배송: 2 주
 
Mini Label, 4 Temperature Rating (210, 216, 224, 232°C), package of 30
Click to expand/minimize a list of what others bought with theML4C-241-30
ML4C-241-30
85,024원
배송: 2 주
 
Mini Label, 4 Temperature Rating (241, 249, 254, 260°C), package of 30
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Insert -10” for package of 10 or “-30” for package of 30.
주문 예: (1) ML4C-40-30 Mini Label, 4 Temperature Rating (40, 43, 46, 49°C), package of 30, 85,024원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Temperatur Range 선택하기:
40 : 40/43/46/49°C
54 : 54/60/66/71°C
77 : 77/82/88/93°C
99 : 99/104/110/116°C
121 : 121/127/132/138°C
143 : 143/149/154/160°C
166 : 166/171/177/182°C
188 : 188/193/199/204°C
210 : 210/216/224/232°C
241 : 241/249/254/260°C

(2) Package Quantity 선택하기:
-10 : Package of 10
-30 : Package of 30
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.