장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

소형 써모커플 소켓 패널 세트
(Jack Panels With Color-Coded Miniature Connectors)

써모커플 잭패널 MJP

써모커플 커넥터 패널 | 써모커플 잭패널 MJP

써모커플 커넥터 패널

128,306원 MJP1-06-K

1 year warranty
  • 스냅식 조립체
  • 소켓(암형 커넥터) 번호로 편하게 인식
  • 표준 사이즈
  • 모든 소형의 수형 커넥터 연결 가능
  • 양극 처리한 두께 2.3 mm의 알루미늄 패널
  • 패널잭 숫자 라벨 및 더스트캡 별매
써모커플 커넥터 & 패널 시스템 - 관련 제품 보기

설명

온도센서 명가 미국 오메가 엔지니어링의 써모커플(열전대) 액세서리 중 베스트셀러, 맞춤형 패널!
편리한 소형 써모커플 커넥터의 암형 커넥터와 패널 시스템을 간편하게 구매하십시오.

OMEGA의 MJP 소형 잭 패널은 완전히 양극 처리한 알루미늄 판에 소형 패널 잭과 스냅 스트립 조립체를 이용하여 제작했습니다.
특수 패널은 스위치나 계량기, 혹은 두 가지 모두와 함께 구입할 수 있습니다.
패널 크기와 써모커플 보정이 무수히 다양하기 때문에, 목록에 없는 구성에 대한 가격은 영업담당자에게 문의하십시오.
열 수와 잭 및 캘리브레이션(써모커플 타입)을 지정하십시오. 가격에는 패널과 잭이 포함됩니다.
커넥터 몸체는 내충격성 플라스틱으로 성형 제작했고, 최대 이용 온도는 205°C (401°F)입니다.
패널은 튼튼한 2.3 mm (0.09") 알루미늄으로 제작했고 무광 마감 처리했습니다.
완전하게 양극 처리를 해서 내구성과 내부식성을 늘렸습니다.

구멍 넓이: 양 측면 3.3 mm (0.13")
설치 구멍 지름 3.3 mm (0.13")

열 당
회로
모델 번호
1 열
H=44.5 (1.75)
2 열
H=82.6 (3.25)
3 열
H=108.0 (4.25)
4 열
H=133.4 (5.25)
6
L=111.3 (4.38)
MJP1-06-(*)MJP2-12-(*)MJP3-18-(*)MJP4-24-(*)
12
L=206.5 (8.13)
MJP1-12-(*)MJP2-24-(*)MJP3-36-(*)MJP4-48-(*)
18
L=301.8 (11.88)
MJP1-18-(*)MJP2-36-(*)MJP3-54-(*)MJP4-72-(*)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
ANSI 규격 색상의 제품 번호 예시는 아래와 같습니다. 이외 사양은 제품번호생성기를 이용하세요.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP1-06-J
MJP1-06-J
128,306원
배송: 5 주
 
열전대 커넥터 패널. 1 행, 6 소켓, J 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP1-06-K
MJP1-06-K
128,306원
배송: 2 주
 
열전대 커넥터 패널. 1 행, 6 소켓, K 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP1-06-T
MJP1-06-T
128,306원
배송: 5 주
 
열전대 커넥터 패널. 1 행, 6 소켓, T 타입
  
MJP1-06-E
135,501원
배송: 14 주
 
열전대 커넥터 패널. 1 행, 6 소켓, E 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP1-12-J
MJP1-12-J
119,270원
배송: 7 주
 
열전대 커넥터 패널. 1 행, 12 소켓, J 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP1-12-K
MJP1-12-K
115,404원
배송: 7 주
 
열전대 커넥터 패널. 1 행, 12 소켓, K 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP1-12-T
MJP1-12-T
115,404원
배송: 2 주
 
열전대 커넥터 패널. 1 행, 12 소켓, T 타입
  
MJP1-12-E
121,885원
배송: 14 주
 
열전대 커넥터 패널. 1 행, 12 소켓, E 타입
  
MJP1-18-J
272,490원
배송: 14 주
 
열전대 커넥터 패널. 1 행, 18소켓, J 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP2-12-K
MJP2-12-K
203,336원
배송: 5 주
 
열전대 커넥터 패널. 2 행, 6소켓, K 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP2-12-T
MJP2-12-T
203,336원
배송: 2 주
 
열전대 커넥터 패널. 2 행, 6소켓, T 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP2-24-K
MJP2-24-K
600,071원
배송: 2 주
 
열전대 커넥터 패널. 2 행, 12소켓, K 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP2-24-T
MJP2-24-T
600,071원
배송: 2 주
 
열전대 커넥터 패널. 2 행, 12소켓, T 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP3-18-K
MJP3-18-K
382,376원
배송: 2 주
 
열전대 커넥터 패널. 3 행, 6소켓, K 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP4-72-T
MJP4-72-T
3,196,810원
배송: 14 주
 
열전대 커넥터 패널. 4 행, 18소켓, T 타입
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 비고: 모든 OMEGA™ MJP 잭 패널은 추가 비용 없이 조립됩니다.
* 열전대 보정 J, K, T, E, R, S, N, G, C, E, U를 입력하세요

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Number of Rows 선택하기:
1 : 1 Row
2 : 2 Rows
3 : 3 Rows
4 : 4 Rows

(2) Number of Circuits 선택하기:
06 : 6 Circuits
12 : 12 Circuits
18 : 18 Circuits
24 : 24 Circuits
36 : 36 Circuits
48 : 48 Circuits
54 : 54 Circuits
72 : 72 Circuits

(3) Calibration Type 선택하기:
J : J type
K : Ktype
T : T type
E : Etype
R/S : R/S type
U : U type
BLANK : Blank Panel w/o Connectors
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.