장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

견고한 알루미늄 핸들 써모커플 프로브
(Heavy Duty Aluminum Handle Thermocouple Probe)

MHP 시리즈

견고한 알루미늄 핸들 써모커플 프로브 | MHP 시리즈

견고한 알루미늄 핸들 써모커플 프로브

230,100원 MHP-CASS-14G-12-SMP-M

1 year warranty
  • 견고한 알루미늄 핸들
  • 1/16", 1/8", 3/16" 및 1/4" 직경
  • 1.5 m(5 ft) 까지 연장 가능한 300 mm(1 ft)의 신축성 있는 케이블
  • 수형 SMP 소형 커넥터에 프로브 리드 종단
  • 구부릴 수 있는 프로브 & 12' 표준 길이
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

MHP 핸들 프로브는 뛰어난 내구성을 제공하고 프로브 길이에 대한 한계가 없습니다. 압축 피팅은 프로브를 주조 알루미늄에 고정시키고 긴 프로브 및 견고한 어플리케이션에 필요한 안정적인 구성을 제공합니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
MHP-CASS-14G-12-SMP-M
230,100원
배송: 5 주
 
금속 핸들 프로브, K 타입 교정, 1/4" 직경, 접지 접점, 12" 길이, SMP 커넥터
MHP-CASS-18U-12-SMP-M
240,320원
배송: 5 주
 
금속 핸들 프로브, K 타입 교정, 1/8" 직경, 비접지 접점, 12" 길이, SMP 커넥터
MHP-ICSS-316G-12-SMP-M
234,260원
배송: 5 주
 
금속 핸들 프로브, J 타입 교정, 3/16 " 직경, 접지 접점, 12" 길이, SMP 커넥터
MHP-CXSS-116E-12-SMP-M
234,260원
배송: 5 주
 
금속 핸들 프로브, E 타입 교정, 1/16 " 직경, 노출된 팁, 12" 길이, SMP 커넥터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) MHP-CASS-18G-12-SMP-M 금속 핸들 프로브, K 타입 교정, 1/8, 234,260원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 써모커플 타입 선택하기:
CA : K 타입
IC : J 타입
CP : T 타입
CX : E 타입

(2) 보호관 재질 선택하기:
SS : 304 스테인리스 스틸
IN : 인코넬

(3) 보호관 직경 선택하기:
116 : 1/16 인치
18 : 1/8 인치
316 : 3/16 인치
14 : 1/4 인치

(4) 접점 타입 선택하기:
G : 접지
U : 비접지
E : 노출된 칩
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.