장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

AC Current Transformers for Ammeters (Low Voltage)

MFO and RCT Series

AC Current Transformers for Ammeters (Low Voltage) | MFO and RCT Series

AC Current Transformers for Ammeters (Low Voltage)

82,430원 MFO30505A

1 year warranty CE
  • For Ammeters
  • For Wattmeters
  • For Instrumentation
  • For Relays and Energy Management Systems
  • Current Ratios from 20:5 to 3000:5
  • 50/60 Hz operation
범용 실험 & 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명



Dimensions in mm
Model No.ABCDEFGHIJKLMOPQRS
MFO-3043.531 41.830.520.510.7  7510.720.530.548 16.582.599
MFO-4043.531 41.841.513.310.5  7513.530.641.5483116.582.599
MFO-6043.531 53.450.222.220.7  9910.750.560.36545.816108124
MFO-100644431671008060 814010.535.84111063.416.5133.5150
RCT-15-19278356755458171425        
RCT-15-2116100606757458171525.5        
RCT-15-3150135916759458171526.2        
RCT-15-41781601107260458191626.7        


Model No. Current Ratio Window Size Burden (VA)
MFO30505A50/5 A30.5 mm2
MFO30605A60/5 A30.5 mm2
MFO30755A75/5 A30.5 mm2.5
MFO301005A100/5 A30.5 mm2.5
MFO301255A125/5 A30.5 mm2.5
MFO301505A150/5 A30.5 mm3
MFO402005A200/5 A41.5 mm5
MFO402505A250/5 A41.5 mm5
MFO403005A300/5 A41.5 mm5
MFO404005A400/5 A41.5 mm5
MFO605005A500/5 A60.3 mm5
MFO606005A600/5 A60.3 mm7.5
MFO607005A700/5 A60.3 mm7.5
MFO607505A750/5 A60.3 mm7.5
MFO608005A800/5 A60.3 mm7.5
MFO10010005A1000/5 A100 mm7.5
MFO10012005A1200/5 A100 mm10
MFO10015005A1500/5 A100 mm10
MFO10020005A2000/5 A100 mm10
MFO10025005A2500/5 A100 mm10
MFO10030005A3000/5 A100 mm10
RCT151205A20/5 A35 mm5
RCT151605A60/5 A35 mm5
RCT151755A75/5 A35 mm5
RCT1511005A100/5 A35 mm5
RCT1511255A125/5 A35 mm5
RCT1511505A150/5 A35 mm5
RCT1512005A200/5 A35 mm10
RCT1512505A250/5 A35 mm10
RCT1513005A300/5 A35 mm10
RCT1524005A400/5 A60 mm15
RCT1525005A500/5 A60 mm15
RCT1526005A600/5 A60 mm15
RCT1538005A800/5 A91 mm15
RCT15310005A1000/5 A91 mm15
RCT15312005A1200/5 A91 mm15
RCT15415005A1500/5 A110 mm15
RCT15420005A2000/5 A110 mm15
RCT15425005A2500/5 A110 mm15
RCT15430005A3000/5 A110 mm15
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMFO30505A
MFO30505A
82,430원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 50/5 A
  
MFO301005A
79,620원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 100/5 A
  
MFO301255A
79,620원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 125/5 A
  
MFO301505A
79,620원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 150/5 A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMFO402005A
MFO402005A
79,620원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 200/5 A
  
MFO402505A
79,620원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 250/5 A
  
MFO403005A
79,620원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 300/5 A
  
MFO404005A
98,170원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 400/5 A
  
MFO605005A
101,730원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 500/5 A
  
MFO606005A
116,900원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 600/5 A
  
MFO607005A
144,580원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 700/5 A
  
MFO10015005A
218,980원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 1500/5 A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRCT151205A
RCT151205A
83,240원
배송: 7 주
 
Current transformer, current ratio 20/5 A
  
RCT151605A
91,040원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 60/5 A
  
RCT151755A
83,240원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 75/5 A
  
RCT1511005A
83,240원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 100/5 A
  
RCT1511255A
83,240원
배송: 20 주
 
Current transformer, current ratio 125/5 A
  
RCT1512005A
83,240원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 200/5 A
  
RCT1512505A
83,240원
배송: 20 주
 
Current transformer, current ratio 250/5 A
  
RCT1513005A
83,240원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 300/5 A
  
RCT1524005A
91,040원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 400/5 A
  
RCT1525005A
105,320원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 500/5 A
  
RCT1526005A
116,900원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 600/5 A
  
RCT1538005A
144,580원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 800/5 A
  
RCT15310005A
173,980원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 1000/5 A
  
RCT15415005A
215,720원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 1500/5 A
  
RCT15420005A
265,990원
배송: 20 주
 
Current transformer, current ratio 2000/5 A
  
RCT15425005A
309,820원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 2500/5 A
  
RCT15430005A
356,790원
배송: 2 주
 
Current transformer, current ratio 3000/5 A
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Accuracy is Class 1, Secondary current is 5A and Power 40VA.
주문 예: (1) RCT1538005A 800/5 A current ratio current transformer, 144,580원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.