장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

[단종] 벤치탑 디지털 온도계 - 내장 이더넷 연결 옵션
(Benchtop Digital iSeries Thermometers Single- and 10 Channel Models)

MDSi8 시리즈

단종 - 벤치탑 디지털 온도계 | MDSi8 시리즈

단종 - 벤치탑 디지털 온도계

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 내장 인터넷 선택 가능
  • 틸트 핸들이 있는 튼튼한 휴대용 금속 벤치탑 엔클로저
  • 단일 채널 및 10-채널 모델
  • OMEGA의 새 i시리즈 계량기를 중심으로 제작
  • 고품질
  • ±0.5°C (±0.9°F) 및 판독 값 0.03%의 높은 정확도
  • 사용자 친화적이고 설정이 간편함
  • 공통 입력: 써모커플, RTD, 공정 전압/전류, 단일 채널 모델에 대한 변형
  • 전체적으로 프로그램 가능한 컬러 디스플레이, 기본 사양
  • 알람 계전기나 아날로그 출력 선택 가능

설명


제품이 단종되었습니다.
문의사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.


OMEGA™ MDSi8은 견고한 벤치탑 금속 엔클로저 안에 있는 1/8 DIN 크기 (96 x 48 mm) 디지털 패널로 대형 i시리즈 색상 변경 디스플레이가 특징입니다. 디스플레이의 자리수는 일반 1/8 DIN 패널 계량기 크기의 2배입니다. i시리즈 계량기에는 설정점이나 알람 시점에서 색상을 녹색(Green), 황색(Amber), 적색(Red)으로 바꾸도록 프로그램할 수 있는 LED 디스플레이가 있습니다. 기타 옵션에는 프로그램 가능한 분리형 아날로그 출력, 직렬 통신 및 Modbus 이더넷이 있습니다.
범용 온도 및 공정 장비는 10가지 공통 써모커플 유형, 다중 RTD, 다양한 공정 (직류) 전압 및 전류 범위를 취급합니다.

【기술사양】
정확도: 온도 ±0.5°C (±0.9°F); 판독 과정 0.03%
해상도: 1°/0.1°; 10 µV 공정
온도 안정성:
RTD: 0.04°C/°C
25°C (77°F)에서 열전대: 0.05°C/°C (냉접점 보상)
공정: 50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
A/D 전환: 이중 경사형
판독률: 초당 3개 샘플
디지털 필터: 프로그램 가능
디스플레이: 4자리, 9분할 LED 10.2 mm (0.40")
i32, i16, i16D, i8DV: 21 mm (0.83")
i8: 10.2 mm (0.40") 및 21 mm (0.83"), i8DH—공정 변수, 설정점, 온도 단위와 관련해
녹색(Green), 황색(Amber), 적색(RED)으로 프로그램 가능
입력 유형: 써모커플, RTD, 아날로그 전압, 아날로그 전력
써모커플 도선 저항: 최대 100 Ω
써모커플 유형 (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L
RTD 입력 (ITS 68): : 100/500/1000Ω Pt 센서, 2, 3, 4선; 0.00385 또는 0.00392 곡선
전압 입력: 0 ~ 100 mV, 0 ~ 1 V, 0 ~ 10 Vdc
입력 임피던스: 100 mV이면 10 MΩ, 1 또는 10 Vdc이면 1 MΩ
전류 입력: 0 ~ 20 mA (5 Ω 부하)
설정: 싱글 엔디드
극성: 단극
단계 반응: 99.9%의 경우 0.7초
십진 선택: 온도의 경우 없음이나 0.1; 공정의 경우 없음이나 0.1, 0.01, 0.001
설정점 조정: -1999 ~ 9999
범위 조정: 0.001 ~ 9999
오프셋 조정: -1999 ~ +9999
이더넷: 준수 표준 IEEE 802.3 10Base-T
지원 프로토콜: TCP/IP, ARP
RS232/RS422/RS485: 메뉴에서 선택 가능; 메뉴에서 ASCII와 MODBUS 프로토콜 선택 가능; 300 ~ 19.2 kb 프로그램 가능; 완전히 프로그램 가능한 설치 능력; 현재의 디스플레이를 전송하는 프로그램, 알람 상태, 최소/최대, 실질적으로 측정한 입력 값과 상태
RS485: 0부터 199까지 취급 가능
유형: 연결:
작동: 후면 패널에 있는 DB-9 커넥터; 알람 1 및 2 옵션 (프로그램화 가능)
아날로그 출력 옵션 (프로그램 가능): "C"형 SPDT 계전기, 최소 Output 출력 30 Vrms Only
전력: 높음/낮음, 위/아래, 밴드, 래치/언래치, 정상 개발/정상 폐쇄, 공정/편차; 전면 패널 설정
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.