장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

범용 벤치탑 디지털 패널미터 - 단일 채널 모델 및 내장형 이더넷 연결 옵션
(PLATINUMTM Series Universal Benchtop Digital Panel Meter)

MDS8PT 시리즈

범용 벤치탑 디지털 패널미터 | MDS8PT 시리즈

범용 벤치탑 디지털 패널미터

1,459,009원 MDS8PT-330

1 year warranty CE
  • UL 및 cUL 인증
  • 범용 입력
  • 설정 및 사용이 쉬움
  • 고품질 & 고정밀
  • 오메가의 새로운 PLATINUM 미터를 기반으로 제작
  • 내장 인터넷 (옵션)
  • 프로그래밍 가능한 색상 디스플레이
  • 알람 릴레이 또는 아날로그 출력 (옵션)
온도 & 공정 미터, 타이머, 카운터 - 관련 제품 보기

설명

오메가엔지니어링의 MDS8PT는 Pt 시리즈의 색상 변경이 가능한 디스플레이 특성을 가진 플라스틱 벤치탑 엔클로저로 구성된 1/8 DIN 크기 (96 x 48 mm) 디지털 패널 미터입니다.

Pt 시리즈 기기는 모든 설정점 또는 알람점에서 녹색, 황색 및 적색의 색상을 변경하도록 프로그램 할 수 있는 LED 디스플레이 기능이 있습니다.

범용 온도 및 공정 기기는 온도, 써미스터, 다수의 RTD/공정 (DC) 전압 및 전류 범위 10개의 공통 유형을 처리합니다.

【기술사양】
정밀도: 세부사항은 제품 사양서 참조
분해능: 1°/0.1°; 10 µV 공정
온도 안정성:
    RTD: 0.04°C/°C
    써모커플 @ 25°C (77°F): 0.05°C/°C (냉접점 보상)
    공정: 50 ppm/°C
CMRR: 120 dB
A/D 변환: 24-비트 sigma delta
디지털 필터: 프로그램 가능
디스플레이: 공정 변수, 설정점 및 온도
*4자리, 9분할 LED, 21 mm (0.83") 프로그램 가능한 녹색, 황색 및 적색
입력 유형: 써모커플, RTD, 써미스터, 아날로그 전압, 아날로그 전류
써모커플 타입 (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L
RTD 입력 (ITS 90): 100/500/1000Ω Pt 센서, 2-, 3- 또는 4-선식; 0.00385 또는 0.00392 곡선
써미스터 입력: 2252Ω, 5K Ω, 10K Ω
전압 입력: -100 ~ 100 mV, -1 ~ 1 V, -10 ~ 10 Vdc
전류 입력: 4 ~ 20 mA, 0 ~ 24 mA 확장가능
설정: 차동
극성: 양극성
스텝 응답: 99.9%에 대해 0.7 s
소수점 선택: 온도에 대해 없음, 0.1; 공정에 대해 없음 0.1, 공정에 대해 0.01 또는 0.001
설정점 조정: -9999 ~ 9999 카운트
스팬 조정: 0.001 ~ 9999 카운트
오프셋 조정: -9999 ~ +9999

<네트워크 및 통신>
이더넷: IEEE 802.3 10/100 표준 준수
지원 프로토콜: TCP/IP, ARP
RS232/RS485: 메뉴에서 선택 가능
* ASCII 및 Modbus 프로토콜 모두 메뉴에서 선택 가능; 프로그램 가능한 1200 ~ 115.2 Kb; 완벽하게 프로그램 가능한 설정 기능; 현재 디스플레이, 알람 상태, 최소/최대, 실제 측정된 입력값 및 상태 전송을 위한 프로그램
연결: 전면 패널의 USB 커넥터

*옵션 알람 1 및 2 (프로그램 가능)
타입: Form “C” SPDT 릴레이
기능: High/low, above/below, limited output to 30 Vrms, 60 Vdc max, band, latch/unlatch, normally open/normally closed 및 process/deviation; 전면 패널 설정
아날로그 출력 (옵션) - 프로그램 가능:
절연, 재전송 0 ~ 10 Vdc 또는 0 ~ 20 mA, 500 Ω 최대 (출력 1 만 해당). 아래 조건을 충족할 때 정밀도는 FS의 ± 1%.
1) 입력은 입력 FS의 1 % 미만으로 조정되지 않음
2) 아날로그 출력은 출력 FS의 3 % 이하로 조정되지 않음

<일반사항>
전원: 90 ~ 240 Vac, 50 ~ 60 Hz
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMDS8PT-330
MDS8PT-330
1,459,009원
배송: 7 주
 
1-채널 벤치탑 패널 미터, 4-자리, 범용 입력 (써모커플, RTD, 공정), 듀얼 알람 릴레이
  
MDS8EPT-330
1,890,370원
배송: 15 주
 
1-채널 벤치탑 패널 미터, 6-자리, 범용 입력 (써모커플, RTD, 공정), 듀얼 알람 릴레이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMDS8PT-330-C24-EIP-A
MDS8PT-330-C24-EIP-A
2,229,023원
배송: 7 주
 
1-채널 벤치탑 패널 미터, 4-자리, 범용 입력 (써모커플, RTD, 공정), 듀얼 알람 릴레이, RS232/485 통신, 내장 이더넷 및 절연된 아날로그 출력
  
MDS8EPT-330-C24-EIP-A
2,448,190원
배송: 15 주
 
1-채널 벤치탑 패널 미터, 6-자리, 범용 입력 (써모커플, RTD, 공정), 듀얼 알람 릴레이, RS232/485 통신, 내장 이더넷 및 절연된 아날로그 출력
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 빠른 시작 매뉴얼이 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.