장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

벤치탑 컨트롤러

MCS 시리즈

벤치탑 컨트롤러 | MCS 시리즈

벤치탑 컨트롤러

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • MCS 케이스에 이용할 수 있는 1/4, 1/16, 1/32 DIN 컨트롤러
  • 작고 새로운 크기
  • 켜짐/꺼짐, 비례 제어나 PID 자동 조정 제어
  • 모듈식 구성
  • 가열/냉각 제어용 이중 출력 옵션

설명

오메가는 다양한 공정 컨트롤러를 실험실이나 휴대용으로 이용하기에 탁월한 벤치탑 케이스에 넣는 맞춤형 설계를 할 수 있습니다. 각 장치는 사전 배선되어 제공되고 튼튼한 3선 퓨즈 라인 코드, 퓨즈 출력 콘센트, 편리한 앞면 패널 전원 스위치가 있습니다. 써모커플 입력 컨트롤러의 경우, 새로운 범용 입력 커넥터를 이용합니다. 이 커넥터는 표준 원형 핀 (OST, OSTW) 커넥터나 평침 초소형 (SMP, SMPW) 커넥터를 허용합니다. 장비는 120 Vac에서 정격 2.5 A – 10 A인 표준 기계식 릴레이 출력을 이용할 수 있습니다 (사양은 개별 컨트롤러 페이지를 참고하세요).
MCS 케이스에는 공정 온도를 보기 쉽게 하는 기울어진 벤치탑 받침대가 있습니다. 이 기울어진 받침대는 편리한 운반용 손잡이로도 이용할 수 있습니다. MCS 케이스는 케이스에서 열을 제거해서 내부 케이스 온도를 낮추는 환기구가 상부에 2개 있습니다. 전력이 120 Vac 이외거나, 출력이 기계식 릴레이 이외거나, 다른 모델이나 옵션의 경우, 효용에 대해 오메가에 문의하세요. 한계 컨트롤러도 MCS 케이스에 이용할 수 있습니다.

형질
크기
    1⁄32 and 1⁄16 DIN:
91 H x 251 W x 260 mm D
    (3.57 x 9.87 x 10.24")
¼ DIN: 135 mm H (5.32")
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
제품은 주문 내장되어 있습니다. 추가 구성은이 테이블 아래의 부품 번호 작성기를 참조하십시오.
MCS-CNI16-TC
판매 상담  
배송: 
 
 
CNi16, 벤치 탑 컨트롤러, 듀얼 릴레이 출력, T 열전대 입력, C 표시
MCS-CNI32-KF
판매 상담  
배송: 
 
 
CNi32, 벤치 탑 컨트롤러, 듀얼 릴레이 출력, K 열전대 입력, F 표시
MCS-CNI32-JF
판매 상담  
배송: 
 
 
CNi32, 벤치 탑 컨트롤러, 듀얼 릴레이 출력, J 열전대 입력, F 표시
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다. * 필요에 따라 써모커플 타입과 단위 (°C/°F)를 지정하세요.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.