장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

써모커플 프로브 및 M8 몰드형 커넥터
(Thermocouple Probes with M8 Molded Connectors)

M8M 시리즈

써모커플 프로브 및 M8 몰드형 커넥터 | M8M 시리즈

써모커플 프로브 및 M8 몰드형 커넥터

79,230원 M8MKIN-18-U-12

1 year warranty
  • "J" 타입 & 304 SS 보호관 또는 "K" 타입 & Inconel 600 보호관 구성 이용 가능
  • 단일 소자 구성만 이용 가능
  • 비접지 접점 표준 - 접지 접점 센서 (옵션)
  • 1/8" ANSI 컬러 코드 및 2 mm & 3 mm 직경 IEC 컬러 코드 프로브
  • IP67 몰드형 M8 커넥터 및 써모커플 온도보상 핀
  • 오버몰드형 M8 써모커플 연장 케이블 선택 가능
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

M8M 시리즈의 소형 직경 써모커플 프로브 및 M8 커넥터는 기존의 센서를 적용할 수 없는 곳에 사용이 가능합니다. 소형 크기는 좁은 공간에서의 측정 또는 사용자가 측정하는 열 환경에서 최소의 영향만을 주어야 하는 조건에 적용할 수 있습니다.

이 써모커플 센서는 J 타입 & 304 SS 보호관 또는 K 타입 & Inconel 600 보호관 구성으로 이용 가능합니다. 1/8" 직경 제품은 ANSI 컬러 코드로 오버몰드 되어 있으며 6", 9" 및 12" 길이가 이용 가능합니다. 2 mm 및 3 mm 직경 제품은 IEC 컬러 코드로 오버몰드 되어 있으며 150, 200 및 250 mm 길이가 이용 가능합니다.

커넥터의 핀-아웃은 다음의 그림과 같습니다. 적합한 극성을 유지하고 센서에서부터 측정 또는 제어 기기까지 써모커플 재질을 사용하기 위해 오메가의 M8 써모커플 연장 케이블(하단의 "가격 확인" 표 참조)을 권장합니다.

【기술사양】
  • J 타입 써모커플은 304 SST 보호관, -40 ~ 600°C 의 온도 범위 및 검정색 나일론으로 오버몰드된 커넥터로 구성되어 있습니다.
  • K 타입 써모커플은 Inconel 600 보호관, -40 ~ 1150°C 의 온도 범위 및 1/8" 직경 제품은 황색 나일론(nylon), 2 mm & 3 mm 직경 제품은 녹색 나일론(nylon) 으로 구성되어 있습니다.
  • 몰드형 커넥터의 최고 온도는 90°C 입니다.
  • 써모커플 출력은 IEC 584-2, Class 2 에 부합합니다.
  • 분수 규격은 1/8" 직경 x 6", 9" 또는 12" 길이 프로브로 이용 가능합니다.
  • 미터 규격은 2 mm 또는 3 mm 직경 x 150, 200 또는 250 mm 길이 프로브로 이용 가능합니다.
  • 절연 저항은 비접지 센서에 대해 100 VDC 에서 100 megohms 입니다.
  • 최소 굽힘 반경은 프로브 외경의 3배입니다.


  • 사용자의 측정 또는 제어 시스템의 완전한 구성을 위해 사용자의 M8 써모커플 프로브를 오메가의 다양한 컨트롤러, 데이터 로거, 휴대용 써모미터, PLC 또는 기타 측정 또는 제어 제품과 연결하십시오.


    써모커플 정밀도 및 컬러 코드 표 보기
    가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

    다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
    분수 규격
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM8MJSS-18-U-6
    M8MJSS-18-U-6
    68,450원
    배송: 2 주
     
    J 타입, 비접지 써모커플, 304 SS 보호관, 1/8" 직경 x 6" 길이 프로브, 몰드형 M8 커넥터
      
    M8MJSS-18-U-9
    72,080원
    배송: 10 주
     
    J 타입, 비접지 써모커플, 304 SS 보호관, 1/8" 직경 x 9" 길이 프로브, 몰드형 M8 커넥터
      
    M8MJSS-18-U-12
    79,230원
    배송: 11 주
     
    J 타입, 비접지 써모커플, 304 SS 보호관, 1/8" 직경 x 12" 길이 프로브, 몰드형 M8 커넥터
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM8MKIN-18-U-6
    M8MKIN-18-U-6
    67,180원
    배송: 2 주
     
    K 타입, 비접지 써모커플, Inconel 600 보호관, 1/8" 직경 x 6" 길이 프로브, 몰드형 M8 커넥터
      
    M8MKIN-18-U-9
    73,490원
    배송: 10 주
     
    K 타입, 비접지 써모커플, Inconel 600 보호관, 1/8" 직경 x 9" 길이 프로브, 몰드형 M8 커넥터
      
    M8MKIN-18-U-12
    79,230원
    배송: 11 주
     
    K 타입, 비접지 써모커플, Inconel 600 보호관, 1/8" 직경 x 12" 길이 프로브, 몰드형 M8 커넥터
    미터 규격
      
    M8MJSS-M2-U-150
    67,120원
    배송: 2 주
     
    J 타입, 비접지 써모커플, 304 SS 보호관, 2 mm 직경 x 150 mm 길이 프로브, 몰드형 M8 커넥터
      
    M8MJSS-M2-U-200
    82,190원
    배송: 8 주
     
    J 타입, 비접지 써모커플, 304 SS 보호관, 2 mm 직경 x 200 mm 길이 프로브, 몰드형 M8 커넥터
      
    M8MJSS-M2-U-250
    73,400원
    배송: 2 주
     
    J 타입, 비접지 써모커플, 304 SS 보호관, 2 mm 직경 x 250 mm 길이 프로브, 몰드형 M8 커넥터
      
    M8MJSS-M3-U-150
    68,450원
    배송: 10 주
     
    J 타입, 비접지 써모커플, 304 SS 보호관, 3 mm 직경 x 150 mm 길이 프로브, 몰드형 M8 커넥터
      
    M8MJSS-M3-U-200
    69,630원
    배송: 2 주
     
    J 타입, 비접지 써모커플, 304 SS 보호관, 3 mm 직경 x 200 mm 길이 프로브, 몰드형 M8 커넥터
      
    M8MJSS-M3-U-250
    73,400원
    배송: 8 주
     
    J 타입, 비접지 써모커플, 304 SS 보호관, 3 mm 직경 x 250 mm 길이 프로브, 몰드형 M8 커넥터
      
    M8MKIN-M2-U-150
    63,610원
    배송: 11 주
     
    K 타입, 비접지 써모커플, Inconel 600 보호관, 2 mm 직경 x 150 mm 길이 프로브, 몰드형 M8 커넥터
      
    M8MKIN-M2-U-200
    69,630원
    배송: 2 주
     
    K 타입, 비접지 써모커플, Inconel 600 보호관, 2 mm 직경 x 200 mm 길이 프로브, 몰드형 M8 커넥터
      
    M8MKIN-M2-U-250
    72,080원
    배송: 11 주
     
    K 타입, 비접지 써모커플, Inconel 600 보호관, 2 mm 직경 x 250 mm 길이 프로브, 몰드형 M8 커넥터
      
    M8MKIN-M3-U-150
    72,200원
    배송: 2 주
     
    K 타입, 비접지 써모커플, Inconel 600 보호관, 3 mm 직경 x 150 mm 길이 프로브, 몰드형 M8 커넥터
      
    M8MKIN-M3-U-200
    70,900원
    배송: 8 주
     
    K 타입, 비접지 써모커플, Inconel 600 보호관, 3 mm 직경 x 200 mm 길이 프로브, 몰드형 M8 커넥터
      
    M8MKIN-M3-U-250
    72,080원
    배송: 10 주
     
    K 타입, 비접지 써모커플, Inconel 600 보호관, 3 mm 직경 x 250 mm 길이 프로브, 몰드형 M8 커넥터
    M8 연장 케이블
      
    M8C-SIL-KI-S-F-1.5
    34,610원
    배송: 11 주
     
    M8 K 타입 써모커플 연장 케이블, 직선 암형 M8 커넥터 한쪽 종단 및 플라잉 리드 반대쪽 종단, 1.5 m 길이, IEC 컬러 코드
      
    M8C-SIL-KI-S-F-3
    40,630원
    배송: 11 주
     
    M8 K 타입 써모커플 연장 케이블, 직선 암형 M8 커넥터 한쪽 종단 및 플라잉 리드 반대쪽 종단, 3 m 길이, IEC 컬러 코드
      
    M8C-SIL-KI-S-F-5
    56,810원
    배송: 11 주
     
    M8 K 타입 써모커플 연장 케이블, 직선 암형 M8 커넥터 한쪽 종단 및 플라잉 리드 반대쪽 종단, 5 m 길이, IEC 컬러 코드
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM8C-SIL-K-S-F-1.5
    M8C-SIL-K-S-F-1.5
    31,927원
    배송: 2 주
     
    M8 K 타입 써모커플 연장 케이블, 직선 암형 M8 커넥터 한쪽 종단 및 플라잉 리드 반대쪽 종단, 1.5 m 길이, IEC 컬러 코드
      
    M8C-SIL-K-S-F-3
    39,617원
    배송: 11 주
     
    M8 K 타입 써모커플 연장 케이블, 직선 암형 M8 커넥터 한쪽 종단 및 플라잉 리드 반대쪽 종단, 3 m 길이, ANSI 컬러 코드
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM8C-SIL-K-S-F-5
    M8C-SIL-K-S-F-5
    57,920원
    배송: 2 주
     
    M8 K 타입 써모커플 연장 케이블, 직선 암형 M8 커넥터 한쪽 종단 및 플라잉 리드 반대쪽 종단, 5 m 길이, ANSI 컬러 코드
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM8C-SIL-JI-S-F-1.5
    M8C-SIL-JI-S-F-1.5
    33,510원
    배송: 5 주
     
    M8 J 타입 써모커플 연장 케이블, 직선 암형 M8 커넥터 한쪽 종단 및 플라잉 리드 반대쪽 종단, 1.5 m 길이, IEC 컬러 코드
      
    M8C-SIL-JI-S-F-3
    37,680원
    배송: 2 주
     
    M8 J 타입 써모커플 연장 케이블, 직선 암형 M8 커넥터 한쪽 종단 및 플라잉 리드 반대쪽 종단, 3 m 길이, IEC 컬러 코드
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM8C-SIL-JI-S-F-5
    M8C-SIL-JI-S-F-5
    49,400원
    배송: 11 주
     
    M8 J 타입 써모커플 연장 케이블, 직선 암형 M8 커넥터 한쪽 종단 및 플라잉 리드 반대쪽 종단, 5 m 길이, IEC 컬러 코드
      
    M8C-SIL-J-S-F-1.5
    32,480원
    배송: 2 주
     
    M8 J 타입 써모커플 연장 케이블, 직선 암형 M8 커넥터 한쪽 종단 및 플라잉 리드 반대쪽 종단, 1.5 m 길이, ANSI 컬러 코드
      
    M8C-SIL-J-S-F-3
    37,680원
    배송: 11 주
     
    M8 J 타입 써모커플 연장 케이블, 직선 암형 M8 커넥터 한쪽 종단 및 플라잉 리드 반대쪽 종단, 3 m 길이, ANSI 컬러 코드
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM8C-SIL-J-S-F-5
    M8C-SIL-J-S-F-5
    48,710원
    배송: 2 주
     
    M8 J 타입 써모커플 연장 케이블, 직선 암형 M8 커넥터 한쪽 종단 및 플라잉 리드 반대쪽 종단, 5 m 길이, ANSI 컬러 코드
    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    참고: 250 mm 또는 12 인치보다 짧은 비-표준 길이에 대해 주문을 원하시면, 제품 번호의 길이를 원하는 길이로 변경하십시오. (밀리미터 또는 인치 길이로 주문 가능합니다.
    원하는 길이에 대한 가격은 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)
    주문 예: (1) M8MJSS-18-U-6 J 타입, 비접지 써모커플, 304 SS 보호관, 1/8J 타입, 비접지 써모커플, 304 SS 보호관, 1/8, 68,450원  plus (1) M8MKIN-M3-U-200 K 타입, 비접지 써모커플, Inconel 600 보호관, 3 mm 직경 x 200 mm 길이 프로브, 몰드형 M8 커넥터, 70,900원, 68,450 + 70,900 = 139,350원

    제품 번호 생성기

    제품 옵션을 선택하세요
    옵션 선택:


    (1) 써모커플 타입 선택하기:
    JSS : J 타입 및 304 SS 보호관
    KIN : K 타입 및 Inconel 보호관

    (2) 프로브 직경 선택하기:
    18 : 1/8 인치 직경
    M2 : 2 mm 직경
    M3 : 3 mm 직경

    (3) 접점 유형 선택하기:
    U : 비접지 접점 (표준)
    G : 접지 접점 (옵션)

    (4) 프로브 길이 선택하기:
    6 : 6 인치 길이 (1/8 인치 직경만 해당)
    9 : 9 인치 길이 (1/8 인치 직경만 해당)
    12 : 12 인치 길이 (1/8 인치 직경만 해당)
    150 : 150 mm 길이 (2 mm 및 3 mm 직경만 해당)
    200 : 200 mm 길이 (2 mm 및 3 mm 직경만 해당)
    250 : 250 mm 길이 (2 mm 및 3 mm 직경만 해당)
    참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.