장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

M8C 연장 케이블
(M8C Extension Cables)

M8C

M8C 연장 케이블 | M8C

M8C 연장 케이블

25,888원 M8C-SIL-3-S-F-1.5

1 year warranty
  • M8 유형 RTD 센서와 사용을 위한 연장 케이블, 배선도 당 2개 적색 및 1개 흰색 선
  • 3-선 소켓 스타일 커넥터 및 직선 또는 직각 커넥터 본체
  • M8 소켓 커넥터 한쪽 종단 & 벗겨진 리드 다른쪽 종단
  • #24 AWG 연선 구리 도체 및 실리콘 고무 절연 및 재킷
  • 커넥터 본체는 니켈 도금 황동
  • 커넥터 소켓은 금 도금 황동
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

M8 연장 케이블은 오메가의 M8 유형 RTD 센서에 적합합니다. 표준 소켓 스타일 3-위치 커넥터 및 플러그 스타일 커넥터가 오메가의 M8 스타일 RTD 센서에 제공됩니다. 케이블의 다른쪽 끝의 플라잉 리드는 배리어 스트립 스타일 연결 지점에 직접 연결하거나 또는 사용자의 기기에 연결하기 위해 오메가의 다양한 커넥터를 적용하여 사용할 수 있습니다.

특정 커넥터 옵션은 다음을 포함합니다:
  • 현장 설치용 M8 커넥터
  • MTP 유형 3-핀 커넥터
  • OTP 유형 3-핀 커넥터
  • TA3 및 TA4 유형 오디오 커넥터


  • 오메가의 M8 RTD 센서 연장 케이블은 PR-23 몰딩 M8 RTD 센서의 배선과 사용할 수 있도록 구성되어 있습니다. 색상 코드(배선도 참조)는 국제 표준인 IEC 60751 에 명시되어 있습니다.

    가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
    직선 커넥터
    M8C-SIL-3-S-F-1.5
    25,888원
    배송: 11 주
     
    1.5 m (4.9') 케이블, 3-핀 M8 암형 (직선 커넥터)
    M8C-SIL-3-S-F-3
    36,300원
    배송: 11 주
     
    3 m (9.8') 케이블, 3-핀 M8 암형 (직선 커넥터)
    M8C-SIL-3-S-F-5
    42,730원
    배송: 11 주
     
    5 m (16.4') 케이블, 3-핀 M8 암형 (직선 커넥터)
    직각 커넥터
    M8C-SIL-3-R-F-1.5
    26,528원
    배송: 11 주
     
    1.5 m (4.9') 케이블, 3-핀 M8 암형 (직각 커넥터)
    M8C-SIL-3-R-F-3
    35,620원
    배송: 11 주
     
    3 m (9.8') 케이블, 3-핀 M8 암형 (직각 커넥터)
    M8C-SIL-3-R-F-5
    43,420원
    배송: 11 주
     
    5 m (16.4') 케이블, 3-핀 M8 암형 (직각 커넥터)
    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    주문 예: (1) M8C-SIL-3-S-F-3 3 m (9.8') 케이블, 3-핀 M8 암형 (직선 커넥터), 36,300원

    제품 번호 생성기

    제품 옵션을 선택하세요
    옵션 선택:


    (1) 케이블 절연 선택하기:
    SIL : 실리콘 고무

    (2) 와이어 개수 선택하기:
    3 : 3-선 표준

    (3) 커넥터 본체 선택하기:
    S : 직선
    R : 직각

    (4) 커넥터 유형 선택하기:
    F : 소켓

    (5) 길이 선택하기:
    1.5 : 1.5 m
    3 : 3 m
    5 : 5 m
    참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.