내장 트랜스미터가 적용된 RTD 100 Ω 센서는 컴퓨터를 이용하여 프로그램이 가능합니다. 프로그래밍을 위한 설정 키트는 M12TX-CONFIG 입니다. 이 프로브는 일반적인 헤드 적용이 어려운 공간 제약이 있는 곳에 이상적입니다. M12 나사 디자인은 산업 환경에 안정적인 연결을 제공합니다.
【기술사양】 본체: 스테인리스 스틸 AISI 316L 프로브 길이: 13 mm (0.51") 및 24 mm (0.94") 직경: Ø 3 mm (0.1") 프로브 타입: 써모웰 AISI 316L SS 프로브 최소 굽힘 반경: 외경의 3배 [길이가 30 mm (1.2")인 감지팁 제외] 연결: 1/8 NPT 수형 나사 센서: IEC751 에 따라 RTD PT100 class A 최대 300°C 범위: -50 ~ 120°C (-58 ~ 248°F) Tmax. Electronic: 80°C (176°F) 센서 브레이크 모니터링: 선택 가능: Upscale (>21.0 mA) 또는 downscale (<3.6 mA) action 센서 합선: downscale (<3.6 mA) action 에 고정 출력: 신호: 4 ~ 20 mA 허용 하중: 700 @ 24 Vdc [RLo= (Vsupply-8,5)/0,020] 4 ~ 20 mA 출력에 대한 출하시 설정: 0 ~ 100°C 응답 시간 (90%): <50 ms 절연 In-Out: Non-isolated 전원 공급: 8.5 ~ 32 Vdc (극성 보호) 환경 조건: 온도: -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F) - 플라스틱 본체 상대 습도: 0 ~ 100% EMC: EN 61326 에 따름 보호 등급: IEC60529 에 따라 IP65 및 IP67 정밀도: 트랜스미터: 최대 ±0.2°C 또는 스팬의 ±0.2% 센서: IEC751 에 따라 Class A 온도 영향 [20°C (68°F) 에서의 편차]: 최대 ±0.3°C/25°C (77°F) 또는 스팬의 ±0.3%/25°C (77°F) 공급 전압 영향: 매우 적음 범위 설정: M12TX-CONFIG 설정 키트에서 입력 온도 범위 (span) 설정 가능 (Windows 설치된 PC 필요) Zero 조정: -50 ~ 50°C 사이의 모든 값 최소 Span: 50°C (122°F) [만약 zero 값이 이들 값 중 1개 사이에서 설정되면: -40°C (-40°F), -20°C (-4°F), 0°C (32°F), 20°C (68°F), 40°C (104°F), 최소 span 은 50°C (122°F) 가 아닌 20°C (68°F)] 센서 오류 보상: 2 포인트 이상 (스팬의 최대 1%) 출하시 설정: 0 ~ 100°C/센서 브레이크 >21 mA (upscale) 응답 시간: 직경 3 mm <3.5 초, 직경 6 mm <13 초 (IEC751 에 따라 물에서 테스트 - 순간 온도 변화의 63.2% 도달에 걸리는 시간)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다. 주문 예: (1) M12TXSS-PT100-13MM-1/8NPT 온도 트랜스미터, Pt100용 M12 입력 커넥터, 4 ~ 20 mA 출력, 3 mm (0.118') 직경, 13 mm (0.51') 길이, 1⁄8 NPT, 230,212원