장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

소형 M12 RTD 온도 트랜스미터 - 프로그램 가능
(Compact and Programmable M12 RTD Temperature Transmitters)

M12TXC

소형 M12 RTD 온도 트랜스미터 - 프로그램 가능 | M12TXC

소형 M12 RTD 온도 트랜스미터 - 프로그램 가능

225,133원 M12TXC-PT100-3MM-13MM-1/8NPT

1 year warranty
  • 프로그램 가능한 트랜스미터
  • M12 연결
  • 4 ~ 20 mA 출력
  • -50 ~ 120°C (-58 ~ 248°F)
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

내장 트랜스미터 및 1/8 NPT 가 적용된 RTD 100Ω 센서는 컴퓨터를 통해 프로그램이 가능합니다. 프로그래밍을 위한 설정 키트는 M12TX-CONFIG 입니다. 이 프로브는 일반적인 헤드 적용이 어려운 공간 제약이 있는 곳에 이상적입니다. M12 나사 디자인은 산업 환경에 안정적인 연결을 제공합니다.

【기술사양】
본체: 스테인리스 스틸 AISI 316L
프로브 길이: 13 및 24 mm (0.51 및 0.94")
직경: 3 mm (0.12")
프로브 타입: 써모웰 AISI 316L SS
공정 연결: 1/8 NPT 수형 나사 또는 G1/8 나사
연결: VDE0627 에 따라 M12x1 수형 (출력 연결)
센서: IEC751 에 따라 RTD PT100 class A 최대 300°C
범위: -50 ~ 110°C (-58 ~ 248°F)
Tmax, Electronic: 80°C (176°F)
센서 브레이크 모니터링:
    선택 가능: Upscale (>21.0 mA) 또는 downscale (<3.6 mA) action
    센서 합선: downscale (<3.6 mA) action 에 고정
출력: 4 ~ 20 mA
출하시 설정: 4 ~ 20 mA = 0 ~ 100°C (32 ~ 212°F)
허용 하중: 700 @ 24 Vdc [RLo= (Vsupply-8,5)/0,020]
응답 시간 (90%): <50 ms
절연 In - Out: Non-isolated
전원 공급: 8.5 ~ 32 Vdc (극성 보호)
환경 조건:
    온도: -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F) (플라스틱 본체)
    상대 습도: 0 ~ 100%
    EMC: EN 61326 에 따름
    보호 등급: IEC60529 에 따라 IP65 및 IP67
정밀도:
    트랜스미터: 최대 ±0.2°C 또는 스팬의 ±0.2%
    센서: IEC751 에 따라 class A
    온도 영향 (20°C 에서의 편차): 최대 ±0.3°C/ 25°C 또는 스팬의 ±0.3%/25°C
공급 전압 영향: 매우 적음
범위 설정: M12TX-CONFIG 설정 키트에서 입력 온도 범위 (span) 설정 가능 (Windows 설치된 PC 필요)
Zero 조정: -50 ~ 50°C (-58 ~ 122°F) 사이의 모든 값
최소 Span: 50°C [만약 zero 값이 이들 값 중 1개 사이에서 설정되면: -40°C, -20°C, 0°C, 20°C, 40°C (-40°F, -4°F, 32°F, 68°F, 104°F), 최소 span 은 50°C (122°F)가 아닌 20°C (68°F)]
센서 오류 보상: 2 포인트 이상 (스팬의 최대 1%)
    출하시 설정: 0 ~ 100°C/센서 브레이크 >21 mA (upscale)
응답 시간: 직경 3 mm (0.12") <3.5 초, 직경 6 mm (0.24") <13 초 (IEC751 에 따라 물에서 테스트 - 순간 온도 변화의 63.2% 도달에 걸리는 시간)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
표준
  
M12TXC-PT100-3MM-13MM-1/8NPT
225,133원
배송: 2 주
 
온도 트랜스미터, 출력 4 ~ 20 mA, 3 mm (0.11') 직경, 13 mm (0.5') 길이, 1⁄8 NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12TXC-PT100-3MM-24MM-1/8NPT
M12TXC-PT100-3MM-24MM-1/8NPT
217,796원
배송: 13 주
 
온도 트랜스미터, 출력 4 ~ 20 mA, 3 mm (0.11') 직경, 24 mm (0.94') 길이, 1⁄8 NPT
미터 규격
  
M12TXC-PT100-3MM-13MM-G1/8
229,620원
배송: 2 주
 
온도 트랜스미터, 출력 4 ~ 20 mA, 3 mm (0.11") 직경, 13 mm (0.5") 길이, G1⁄8 나사
  
M12TXC-PT100-3MM-24MM-G1/8
218,191원
배송: 2 주
 
온도 트랜스미터, 출력 4 ~ 20 mA, 3 mm (0.11") 직경, 24 mm (0.94") 길이, G1⁄8 나사
Accessories
  
M12TX-CONFIG-SET
684,370원
배송: 7 주
 
Accessory to configure the M12TX series devices through a PC with Windows 10 or higher and the TTX-Platform software
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) M12TXC-PT100-3MM-13MM-1/8NPT 온도 트랜스미터, 출력 4 ~ 20 mA, 3 mm (0.11'') 직경, 13 mm (0.5'') 길이, 1⁄8 NPT, 225,133원

제품 메뉴얼:

다운로드 Temperature Transmitter with 100 Ohm RTD
다운로드 Configuration Kit for M12TX
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.