270,193원 M12TX-PT100-1/8-4
설명
100Ω RTD M12 온도 트랜스미터는 컴퓨터에서 프로그램 가능합니다. 프로그램을 위해 필요한 설정 키트는 M12TX-CONFIG입니다. 이 프로브는 기존의 헤드 연결부가 너무 커서 장착에 제한이 있는 영역에 이상적입니다. M12 나사 디자인은 안전한 연결을 제공합니다. 온도 트랜스미터는 미네랄 절연 케이블 프로브(MgO)로 설계되어 프로브가 직경의 3배 최소 굽힘 반경을 갖도록 합니다.제품 메뉴얼: