장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

M8/M12 커넥터 써모커플 연장 케이블
(Molded M8 and M12 Thermocouple Extension Cable)

M8C / M12C 시리즈

써모커플 연장도선 | M8C / M12C 시리즈

써모커플 연장도선

30,770원 M12C-SIL-K-S-F-1.5

1 year warranty
  • M8 및 M12 소켓 연결부가 있어 M8/M12 커넥터에 쉬운 설치 가능
  • 암형 커넥터 케이블로 수형(핀) 센서 커넥터에 부착
  • 써모커플 연장 와이어 - 써모커플 보상 도선이 있는 M12 케이블
  • 실리콘 절연 피복, 나일론 몰드 커넥터, 금속 부착 너트 구성
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

편리한 써모커플 연장 케이블(써모커플 온도센서 연장도선) M12 TC CABLE 시리즈

호환가능 M12 / M8 커넥터 써모커플 시리즈
  • M12JSS 또는 M12KIN 써모커플 및 M12 커넥터 & 금속 하우징
  • M12MJSS 또는 M12MKIN 써모커플 및 M12 오버 몰드 커넥터
  • M8M 써모커플 및 M8 오버 몰드 커넥터


  • 벗겨진 피복 말단 리드선 연결 가능 써모커플 커넥터 시리즈
  • SMPW-CC 소형 커넥터
  • OSTW-CC 표준 크기 커넥터


  • 사양

    케이블: #24AWG 연선, 써모커플 연장 등급 도체, 실리콘 고무 절연과 피복
    커넥터: 나일론 몰드 성형 커넥터, 금 도금 브라스 접촉부, 니켈 도금 브라스 연결 너트
    온도 한도: 실리콘 연장 케이블 - 180°C / 몰드 커넥터 - 90°C
    색상 코드: ANSI 규격과 IEC 규격 주문 가능 (하단 테이블을 참조하세요. 주문 시에는 아래의 제품번호생성기를 이용하여 선택 주문 하실 수 있습니다.)

    써모커플 유형외부 피복(+) 도체(-) 도체오버 몰드 커넥터 재질
    K 타입 IEC녹색녹색흰색녹색
    J 타입 IEC검정검정흰색검정
    K 타입 ANSI황색황색적색황색
    J 타입 ANSI검정흰색적색검정

    가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

    다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
    M12 써모커플 연장 케이블 - ANSI 색상 코드
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-SIL-K-S-F-1.5
    M12C-SIL-K-S-F-1.5
    30,770원
    배송: 2 주
     
    K 타입 써모커플 케이블, M12 암형 직선 커넥터 한쪽 종단, 1.5 미터 길이 및 피복이 벗겨진 리드
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-SIL-K-S-F-3
    M12C-SIL-K-S-F-3
    39,394원
    배송: 2 주
     
    K 타입 써모커플 케이블, M12 암형 직선 커넥터 한쪽 종단, 3 미터 길이 및 피복이 벗겨진 리드
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-SIL-K-S-F-5
    M12C-SIL-K-S-F-5
    53,000원
    배송: 2 주
     
    K 타입 써모커플 케이블, M12 암형 직선 커넥터 한쪽 종단, 5 미터 길이 및 피복이 벗겨진 리드
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-SIL-K-S-F-10
    M12C-SIL-K-S-F-10
    87,180원
    배송: 2 주
     
    K 타입 써모커플 케이블, M12 암형 직선 커넥터 한쪽 종단, 10 미터 길이 및 피복이 벗겨진 리드
      
    M12C-SIL-K-S-F-15
    114,520원
    배송: 11 주
     
    K 타입 써모커플 케이블, M12 암형 직선 커넥터 한쪽 종단, 15 미터 길이 및 피복이 벗겨진 리드
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-SIL-K-S-F-20
    M12C-SIL-K-S-F-20
    145,880원
    배송: 2 주
     
    K 타입 써모커플 케이블, M12 암형 직선 커넥터 한쪽 종단, 20 미터 길이 및 피복이 벗겨진 리드
    M8 써모커플 연장 케이블 - ANSI 색상 코드
      
    M8C-SIL-J-S-F-1.5
    32,480원
    배송: 2 주
     
    J 타입 써모커플 케이블, M8 암형 직선 커넥터 한쪽 종단, 1.5 미터 길이 및 피복이 벗겨진 리드
      
    M8C-SIL-J-S-F-3
    37,680원
    배송: 11 주
     
    J 타입 써모커플 케이블, M8 암형 직선 커넥터 한쪽 종단, 3 미터 길이 및 피복이 벗겨진 리드
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM8C-SIL-J-S-F-5
    M8C-SIL-J-S-F-5
    48,710원
    배송: 2 주
     
    J 타입 써모커플 케이블, M8 암형 직선 커넥터 한쪽 종단, 5 미터 길이 및 피복이 벗겨진 리드
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM8C-SIL-K-S-F-1.5
    M8C-SIL-K-S-F-1.5
    31,927원
    배송: 2 주
     
    K 타입 써모커플 케이블, M8 암형 직선 커넥터 한쪽 종단, 1.5 미터 길이 및 피복이 벗겨진 리드
      
    M8C-SIL-K-S-F-3
    39,617원
    배송: 11 주
     
    K 타입 써모커플 케이블, M8 암형 직선 커넥터 한쪽 종단, 3 미터 길이 및 피복이 벗겨진 리드
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM8C-SIL-K-S-F-5
    M8C-SIL-K-S-F-5
    57,920원
    배송: 2 주
     
    K 타입 써모커플 케이블, M8 암형 직선 커넥터 한쪽 종단, 5 미터 길이 및 피복이 벗겨진 리드
    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

    제품 번호 생성기

    제품 옵션을 선택하세요
    옵션 선택:


    (1) Extensions Cable Type 선택하기:
    M12C : M12 Extension cable
    M8C : M8 Extension cable

    (2) Thermocouple Type 선택하기:
    J : Thermocouple Type J
    JI : Thermocouple Type JI
    K : Thermocouple Type K
    KI : Thermocouple Type KI

    (3) Cable Length 선택하기:
    1.5 : 1.5 m
    3 : 3.0 m
    5 : 5.0 m
    참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.