M12LCP 시리즈
고온 M12 성형 커넥터가 있는 써모커플 프로브
182,770원
M12LCP-JSS-1/8-U-0600
-
J, K, T, E 타입 써모커플 캘리브레이션
-
단일 및 이중 소자 구성
-
비접지형 접점
-
커넥터 온도 범위 -50–260°C (-58–500°F)
-
IP65 성형 4핀 M12 커넥터
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 접지형 접점 프로브의 경우, 모델 번호의 "-U"를 "-G"로 변경하세요. 비용은 추가되지 않습니다.
이중 소자 프로브의 경우 추가 비용으로 모델 번호의 끝에 "-DUAL"을 추가하십시오.
304 스테인리스 스틸 보호관 프로브의 길이를 늘리려면, 모델 번호에 있는 "-0150"을 원하는 길이로 변경하십시오. 25 mm 당 비용이 추가됩니다.
타입 K 인코넬 600 보호관 프로브의 길이를 늘리려면, 모델 번호에 있는 "-0150"을 원하는 길이로 변경하십시오. 25 mm 당 비용이 추가됩니다.