장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

스프링 로딩 써모커플 센서 - 몰딩 M12 커넥터
(Spring Loaded Thermocouple Sensors with Molded M12 Connectors)

M12LCP-SL

스프링 로딩 써모커플 센서 | M12LCP-SL

스프링 로딩 써모커플 센서

195,350원 M12LCPKSS-U-0250-SL

1 year warranty
  • J, K, T 및 E 타입 써모커플 - 304 SS 보호관
  • M12 A-코드 핀 스타일 오버 몰딩 커넥터 - 쉬운 배선을 위한 보상 핀 적용
  • 표준 0.260" 보어(Bore) 써모웰에 적합
  • 프로브 길이 = 써모웰 막대(Stem) 길이
  • 짧은 길이 써모웰을 위한 조정 가능한 셀프-그립 스프링
  • 넓은 선택 범위의 써모웰 및 연장 케이블 옵션
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

참고: M12 써모커플 센서는 사용자의 기기에 연결하기 위한 M12 써모커플 연장 케이블이 필요합니다. M12 써모커플 연장 케이블 목록은 아래의 "가격 확인" 표를 참조하십시오.

M12LCP-SL 스프링 로딩 써모커플은 주기적인 교정, 보수 또는 교체를 위해 센서의 쉽고 효율적인 설치 또는 제거를 위해 제작되었습니다. 센서 교정 또는 교체를 위해 케이블 트레이에서 연장 케이블을 당겨야 하거나 연결 헤드의 나사 단자에서 프로브 리드를 분리하지 않아도 됩니다. 비용과 중단 시간을 감소를 위해 사용자는 연장케이블에서 센서를 간단하게 제거할 수 있습니다. M12 커넥터는 또한 설치 작업 중 발생할 수 있는 오배선에 대한 가능성을 제거하는 키 커넥터 및 가열 및 냉각 주기에 노출 시 느슨해 지지 않는 더욱 강력한 연결을 위한 나사 단자 제거의 2가지 중요한 기능을 제공합니다.

M12LCP-SL 스프링 로딩 써모커플은 써모웰과 사용을 위한 오메가의 M12 지원 써모커플 적용을 위해 간단하고 효과적인 방법을 제공합니다. 최고의 성능을 위해 M12LCP-SL 써모커플은 고정 및 진동 환경에서 프로브와 써모웰의 접점을 유지하는 스프링 로딩 기능이 적용되었습니다. 이 기능은 센서의 진동 효과를 완충할 뿐만 아니라 써모웰과 프로브 사이의 뛰어난 열 전달을 유지합니다. 10 ~ 500 Hz 에서 10g 의 진동을 견딜 수 있는 성능(MIL-STD-202G, Method 204D, Test Condition A 에서 6" 길이 및 더 짧은 프로브 대상)은 이 프로브가 실제 환경에 적용될 수 있음을 증명합니다.

사용자의 어플리케이션에 적합한 프로브 길이를 선택하기 위해 써모웰의 보어(bore) 깊이를 간단하게 측정하십시오. (써모웰 상단부터 보어(bore) 하단까지의 길이 및 "써모웰 막대 길이" 는 아래의 그림에서 참조하십시오.)



M12LCP-SL 스프링 로딩 써모커플은 명시된 모델 번호와 동일한 막대 길이의 써모웰에 적합합니다. 써모커플 조립체를 써모웰의 하단까지 밀어 넣고 1/2 NPT 연결이 되는 동안 스프링을 압축하십시오. 나사 밀봉 테이프 또는 실 합성물은 차후에 쉬운 제거를 위해 1/2 NPT 장착 나사에 사용이 가능합니다. 셀프-그립 스프링의 위치는 조정이 가능해서 써모커플은 더 짧은 써모웰에 사용이 가능하고 원하는 위치에
도달할 때까지 프로브 막대를 따라 스프링을 밀어 넣으면서 간단하게 비틀어 주면 됩니다.

M12LCP-SL 스프링로딩 써모커플은 다양한 어플리케이션을 위한 예비 센서로 사용이 가능합니다. 스프링 로딩 기능은 다양한 써모웰에 적합하도록 조정이 가능합니다. 스프링 로딩 피팅은 함께 제거가 가능하고 만약 고정 설치가 필요하면 압축 타입으로 교체할 수 있습니다. 써모커플(더 적은 스프링 및 헥스(hex) 피팅)은 독립형 센서로 사용할 수 있습니다. M12 커넥터가 제공하는 간단하고 견고한 연결뿐만 아니라 설치 옵션에 대한 유연성은 M12LCP-SL을 더 넓은 범위의 어플리케이션에 대한 완벽한 솔루션으로 적용이 가능하도록 합니다.

M12LCP-SL 센서를 주문할 때 써모커플 연장 케이블을 기억하십시오. 오메가는 향상된 기계적 보호를 위한 스테인리스 스틸 브레이드 또는 호스 옵션이 적용된 맞춤 케이블 뿐만 아니라 오버몰드 PVC 및 LCP/PFA 케이블을 포함한 다양한 스타일의 써모커플 연장 케이블을 제공합니다. 사용자의 써모커플 기기 연결을 위해 오메가의 다양한 써모커플 커넥터 옵션이 이용 가능합니다.

【기술사양】

  • 금속 부분: 304 SS 보호관 및 하우징.

  • 커넥터: 4-핀 "A"-코드 M12 플러그 커넥터 및 써모커플 보상 핀

  • 표준 프로브 직경: 1/4"

  • 스프링 재질: 0.035" 직경 피아노선 (ASTM A228)

  • 표준 프로브 길이: 표준 길이는 아래의 "가격 확인" 표에 명시, 모든 써모웰 막대 길이에 적합하도록 제작 가능

  • 센서: J, K, T 및 E 타입 써모커플 및 접지 또는 비접지 접점

  • 정밀도: SLE(Special Limits of Error) - 0°C 이상 (SLE - 0°C 이하)

  • 온도 범위: -210 ~ 721°C (J 타입), -270 ~ 899°C (K 타입), -270 ~ 371°C (T 타입) 또는 -270 ~ 899 °C (E 타입), 최대 250°C 인 커넥터는 제외. 명시된 온도 범위는 센서의 측정 종단만 해당, 써모웰 선택은 조립체의 최종 온도 범위에 영향을 줌

  • 절연 저항: 상온 100 VDC에서 최고 1기가 옴(Ohm)

  • 가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
    M12LCPKSS-U-0250-SL
    195,350원
    배송: 5 주
     
    스프링 로딩 K 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 2.5" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPKSS-U-0400-SL
    182,740원
    배송: 5 주
     
    스프링 로딩 K 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 4" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPKSS-U-0600-SL
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    스프링 로딩 K 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 6" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPKSS-U-0900-SL
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    스프링 로딩 K 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 9" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPKSS-U-1200-SL
    207,820원
    배송: 5 주
     
    스프링 로딩 K 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 12" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPKSS-U-1800-SL
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    스프링 로딩 K 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 18" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPKSS-U-2400-SL
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    스프링 로딩 K 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 24" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPJSS-U-0250-SL
    195,350원
    배송: 5 주
     
    스프링 로딩 J 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 2.5" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPJSS-U-0400-SL
    195,350원
    배송: 2 주
     
    스프링 로딩 J 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 4" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPJSS-U-0600-SL
    195,350원
    배송: 5 주
     
    스프링 로딩 J 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 6" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPJSS-U-0900-SL
    200,350원
    배송: 5 주
     
    스프링 로딩 J 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 9" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPJSS-U-1200-SL
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    스프링 로딩 J 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 12" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPJSS-U-1800-SL
    217,770원
    배송: 5 주
     
    스프링 로딩 J 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 18" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPJSS-U-2400-SL
    227,690원
    배송: 5 주
     
    스프링 로딩 J 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 24" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPTSS-U-0250-SL
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    스프링 로딩 T 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 2.5" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPTSS-U-0400-SL
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    스프링 로딩 T 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 4" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPTSS-U-0600-SL
    195,350원
    배송: 5 주
     
    스프링 로딩 T 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 6" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPTSS-U-0900-SL
    200,350원
    배송: 5 주
     
    스프링 로딩 T 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 9" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPTSS-U-1200-SL
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    스프링 로딩 T 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 12" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPTSS-U-1800-SL
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    스프링 로딩 T 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 18" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPTSS-U-2400-SL
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    스프링 로딩 T 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 24" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPESS-U-0250-SL
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    스프링 로딩 E 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 2.5" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPESS-U-0400-SL
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    스프링 로딩 E 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 4" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPESS-U-0600-SL
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    스프링 로딩 E 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 6" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPESS-U-0900-SL
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    스프링 로딩 E 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 9" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPESS-U-1200-SL
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    스프링 로딩 E 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 12" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPESS-U-1800-SL
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    스프링 로딩 E 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 18" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    M12LCPESS-U-2400-SL
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    스프링 로딩 E 타입 써모커플, 304 SS 보호관 및 M12 커넥터, 막대(stem) 길이 24" 써모웰에서 사용을 위한 M12 커넥터
    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    참고: 이중 소자 센서를 주문하시려면, 모델 번호에 접미사 "-DUAL" 을 추가하십시오. 추가 금액이 있습니다.
    24" 이상의 프로브 길이가 필요하시면, 원하는 길이를 인치 단위(25.50" = 2550)로 변경하십시오. 추가 금액이 있습니다.
    접지 접점을 주문하시려면, 모델 번호의 "U" 를 "G" 로 변경하십시오. 추가 금액은 없습니다.
    추가 금액에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)
    주문 예: (1) M12LCPKSS-U-0250-SL 스프링 로딩 K 타입 써모커플, 304 SS 보호관, 막대(stem) 길이 2.5, 195,350원

    제품 번호 생성기

    제품 옵션을 선택하세요
    옵션 선택:


    (1) 써모커플 타입 선택하기:
    KSS : K 타입 및 304 SS 보호관
    JSS : J 타입 및 304 SS 보호관
    TSS : T 타입 및 304 SS 보호관
    ESS : E 타입 및 304 SS 보호관

    (2) 접점 타입 선택하기:
    U : 비접지 접점
    G : 접지 접점

    (3) 써모웰 막대(stem) 길이 선택하기:
    0250 : 2.50 인치 막대(stem) 길이
    0400 : 4 인치 막대(stem) 길이
    0600 : 6 인치 막대(stem) 길이
    0900 : 9 인치 막대(stem) 길이
    1200 : 12 인치 막대(stem) 길이
    1500 : 15 인치 막대(stem) 길이
    1800 : 18 인치 막대(stem) 길이
    2400 : 24 인치 막대(stem) 길이
    참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.