장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

현장에서 설치 가능한 써모커플용 커넥터가 있는 M12 케이블
(M12 Cables with Over Molded and Compensated Connectors for Thermocouples)

M12CM 시리즈

M12 케이블 (M12 Cables) | M12CM 시리즈

M12 케이블 (M12 Cables)

114,439원 M12CM-EXTT-K-SF-1.5

1 year warranty
  • 직선 및 직각 M12 몰드형 커넥터 센서 종단
  • 보상 써모커플 케이블, 소켓 및 핀
  • 케이블 절연 옵션 2가지를 IEC 및 ANSI 컬러 코드로 이용 가능
  • 사용자의 기기에 적합한 다양한 연결 방식 제공
와이어: 써모커플, RTD, 써미스터 그리고 연결 - 관련 제품 보기

설명

이 케이블은 몰드형 M12 커넥터 및 써모커플 연장 케이블 길이를 포함합니다. 몰드형 커넥터는 직선 또는 직각 구성 및 수형(핀) 및 암형(소켓) 연결이 이용 가능합니다.

오메가의 M12 써모커플 프로브와 함께 사용하기 위해서 케이블은 프로브의 수형 커넥터와 연결하기 위한 암형 커넥터가 필요합니다.

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
PFA 절연, 24 AWG 연선, PFA 재킷 케이블, LCP 오버몰드형 커넥터, 최고 온도 250°C (482°F)
  
M12CM-EXTT-K-SF-1.5
114,439원
배송: 2 주
 
K 타입, M12 직선 소켓, 1.5 m (4.9 ft)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12CM-EXTT-K-RF-3
M12CM-EXTT-K-RF-3
129,260원
배송: 2 주
 
K 타입, M12 직각 소켓, 3 m (9.8 ft)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12CM-EXTT-J-SF-5
M12CM-EXTT-J-SF-5
184,110원
배송: 2 주
 
J 타입, M12 직선 소켓, 5 m (16.4 ft)
  
M12CM-EXTT-J-RF-10
203,770원
배송: 2 주
 
J 타입, M12 직각 소켓, 10 m (32.8 ft)
  
M12CM-EXTT-T-SF-20
292,660원
배송: 7 주
 
T 타입, M12 직선 소켓, 20 m (65.6 ft)
PVC 절연, 24 AWG 연선, PVC 재킷 케이블 및 폴리우레탄 오버몰드형 커넥터, 최고 온도 105°C (221°F)
  
M12CM-EXTP-K-SF-1.5
판매 상담  
배송: 
 
 
K 타입, M12 직선 소켓, 1.5 m (4.9 ft)
  
M12CM-EXTP-K-RF-3
판매 상담  
배송: 
 
 
K 타입, M12 직각 소켓, 3 m (9.8 ft)
  
M12CM-EXTP-J-SF-5
판매 상담  
배송: 
 
 
J 타입, M12 직선 소켓, 5 m (16.4 ft)
  
M12CM-EXTP-J-RF-10
판매 상담  
배송: 
 
 
J 타입, M12 직각 소켓, 10 m (32.8 ft)
  
M12CM-EXTP-T-SF-20
판매 상담  
배송: 
 
 
T 타입, M12 직선 소켓, 20 m (65.6 ft)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 모든 표준 제품은 한쪽 종단에 커넥터가 제공되고 다른쪽 종단은 벗겨진 리드로 구성되어 있습니다.
더 긴 길이의 케이블 주문을 원하시면, 제품 번호의 마지막 숫자를 미터 단위의 원하는 길이로 변경하십시오.
IEC 컬러를 원하시면 써모커플 유형 뒤에 "I" 를 추가하십시오.
벗겨진 리드에 일반적인 핀-스타일 써모커플 커넥터 추가를 원하시면, "-SMPWF" 또는 "-SMPWM", "-OSTWF" 또는 "-OSTWM" 를 제품 번호 종단에 추가하십시오.
M12 커넥터를 벗겨진 리드에 추가하시려면, "-SF", "-SM", "-RF" 또는 "-RM" 을 추가하십시오.
위 옵션 구성에 대한 추가 금액은 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)
주문 예: (1) M12CM-EXTT-K-SF-1.5 M12CM-EXTT-K-SF-1.5K 타입, M12 직선 소켓, 1.5 m (4.9 ft), 114,439원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 케이블 선택하기:
EXTP : PVC 재킷 케이블 및 폴리우레탄 오버몰드형 커넥터 (최고 온도 105°C)
EXTT : PFA 절연 및 재킷 케이블 & LCP 오버몰드형 커넥터 (최고 온도 250°C)

(2) 써모커플 유형 선택하기:
K : K 타입 써모커플 (ANSI 컬러)
KI : K 타입 써모커플 (IEC 컬러)
J : J 타입 써모커플 (ANSI 컬러)
JI : J 타입 써모커플 (IEC 컬러)
T : T 타입 써모커플 (ANSI 컬러)
TI : T 타입 써모커플 (IEC 컬러)
E : E 타입 써모커플 (ANSI 컬러)
EI : E 타입 써모커플 (IEC 컬러)

(3) 전면 종단 커넥터 옵션 (센서 부착) 선택하기:
SF : M12 직선 소켓 커넥터 (암형)
SM : M12 직선 플러그 커넥터 (수형)
RF : M12 직각 소켓 커넥터 (암형)
RM : M12 직각 플러그 커넥터 (수형)

(4) 후면 종단 커넥터 옵션 (기기 부착) 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 표준 25 mm (1") 벗겨진 리드 (최소)
-OSTW-F : OSTW 암형 커넥터
-OSTW-M : OSTW 수형 커넥터
-SMPW-F : SMPW-CC 암형 커넥터
SMPW-M : SMPW-CC 수형 커넥터
-SF : M12 직선 암형 소켓 커넥터
-SM : M12 직선 수형 핀 커넥터
-RF : M12 직각 암형 소켓 커넥터
-RM : M12 직각 수형 핀 커넥터

(5) 케이블 길이 선택하기:
1.5 : 1.5 m
3 : 3 m
5 : 5 m
10 : 10 m
20 : 20 m
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.