장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

저항온도센서(RTD) 연장도선 - 편리한 M12 커넥터 연결방식
(M12 Cables with Field Mountable Connectors for Resistance Sensors (RTDs))

M12CFM-RTD 시리즈

RTD 연장 케이블 | M12CFM-RTD 시리즈

RTD 연장 케이블

100,970원 M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-3

1 year warranty
  • 종단에 직선형 및 직각 M12 현장 설치 가능한 커넥터 센서가 있음
  • 케이블 피복은 FEP, PVC 2가지 절연체 중 이용 가능
  • 4선 구성, 현장에서 전선 교체 가능
  • 스테인리스 스틸 편조 및 BX 호스 옵션
  • 다양한 어플리케이션에 쉬운 연결 가능
와이어: 써모커플, RTD, 써미스터 그리고 연결 - 관련 제품 보기

설명

M12CFM RTD 시리즈는 저항온도센서(측온저항체) 연장 케이블입니다.
설치가 쉽도록 M12 커넥터가 종단에 연결되어 있으며, 센서 종단은 직선(ㅡ자)와 직각(ㄱ자) 커넥터 중에 선택하실 수 있습니다. 장비 연결단 쪽은 보다 더 다양하게 M12커넥터, 3핀소켓, 4핀 DIN 커넥터 등 다양하게 제공합니다. 절연은 FEP 또는 PVC 피복 중에 선택하실 수 있습니다. 케이블 길이도 용도에 따라 선택이 가능하므로, 제품 선택 시 하단의 제품번호생성기를 참고하여 주십시오.

*케이블
FEP ("T24SSPC") cable: 은도금 구리 도체 연선
PVC ("P24STPC") cable: 주석 도금 구리 도체 연선
참고: 도체 절연과 케이블 피복 재질은 동일함. 케이블은 RTD 센서 제품들에 사용되는 케이블과 동일함.
케이블 길이는 3m, 5m, 10m, 15m, 20m 주문 가능합니다. 이 외 길이는 영업담당자에게 문의하십시오.

*센서 커넥터
M12 커넥터 연결이 가능한 RTD 제품들은 대부분 플러그 스타일 연결 방식이므로, 이 케이블을 RTD 센서에 연결하시려면 케이블은 플러그(소켓) 스타일 연결 방식이어야 할 것입니다.
일자 straight (SFSR) 또는 ㄱ자 right angled (RFSR) 중 선택하실 수 있습니다.
RTD와 연결방식은 아래와 같습니다.

케이블 배선
M12 커넥터
핀 번호
센서 측
컨덕터 색상 TA3 커넥터 TA4 커넥터 Mini Din 커넥터 OTP/MTP 커넥터
1 Brown 1 1 1 +
2 White 2 2 2 -
3 Blue 3 3 3 G
4 Black N/C44N/C

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-3
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-3
100,970원
배송: 2 주
 
3 미터 길이, FEP 재질 피복, 24 AWG 연선 은 도금 구리, M12 직선 소켓 커넥터 한쪽 종단 및 벗겨진 리드의 반대쪽 종단
  
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-5
114,273원
배송: 2 주
 
5 미터 길이, FEP 재질 피복, 24 AWG 연선 은 도금 구리, M12 직선 소켓 커넥터 한쪽 종단 및 플라잉 리드 반대쪽 종단
  
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-10
155,588원
배송: 5 주
 
10 미터 길이, FEP 재질 피복, 24 AWG 연선 은 도금 구리, M12 직선 소켓 커넥터 한쪽 종단 및 플라잉 리드 반대쪽 종단
  
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-15
195,640원
배송: 5 주
 
15 미터 길이, FEP 재질 피복, 24 AWG 연선 은 도금 구리, M12 직선 소켓 커넥터 한쪽 종단 및 플라잉 리드 반대쪽 종단
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-20
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-20
246,790원
배송: 5 주
 
20 미터 길이, FEP 재질 피복, 24 AWG 연선 은 도금 구리, M12 직선 소켓 커넥터 한쪽 종단 및 플라잉 리드 반대쪽 종단
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12CFM-P24STPC-SFSR-FL-3
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-3
91,888원
배송: 2 주
 
3 미터 길이, PVC 재질 피복, 24 AWG 연선 주석 도금 구리, M12 직선 소켓 커넥터 한쪽 종단 및 플라잉 리드 반대쪽 종단
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12CFM-P24STPC-SFSR-FL-5
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-5
107,180원
배송: 5 주
 
5 미터 길이, PVC 재질 피복, 24 AWG 연선 주석 도금 구리, M12 직선 소켓 커넥터 한쪽 종단 및 플라잉 리드 반대쪽 종단
  
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-10
140,830원
배송: 5 주
 
10 미터 길이, PVC 재질 피복, 24 AWG 연선 주석 도금 구리, M12 직선 소켓 커넥터 한쪽 종단 및 플라잉 리드 반대쪽 종단
  
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-15
144,780원
배송: 5 주
 
15 미터 길이, PVC 재질 피복, 24 AWG 연선 주석 도금 구리, M12 직선 소켓 커넥터 한쪽 종단 및 플라잉 리드 반대쪽 종단
  
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-20
154,362원
배송: 5 주
 
20 미터 길이, PVC 재질 피복, 24 AWG 연선 주석 도금 구리, M12 직선 소켓 커넥터 한쪽 종단 및 플라잉 리드 반대쪽 종단
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 케이블을 더 길게 주문하려면 추가 비용으로 모델 번호의 마지막 숫자를 원하는 길이(미터 단위)로 변경하십시오.
케이블 끝에 커넥터를 추가하려면, 모델 번호의 "FL"을 표에 있는 커넥터 명칭으로 교체하고, 다음과 같이 가격을 추가하십시오: "MTP" 추가 비용 없음, "OTP" 추가 비용 없음, "TA3M", "TA3F", "TA4M", "TA4F", "MINDIN" 비용 추가, "SFSR", "RFSR", "SMSR", "RMSR" 비용 추가.
스테인리스 스틸 초과 편조의 경우, 추가 비용으로 케이블 번호 끝에 "SB"를 추가하십시오.
BX 호스를 케이블에 씌우려면, 추가 비용으로 케이블 번호 끝에 "BX"를 추가하십시오.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Cable Material 선택하기:
T24SSPC : 4 Conductor FEP Insulated & Jacketed #24AWG Stranded Silver Plated Copper
P24STPC : 4 Conductor PVC Insulated & Jacketed #24AWG Stranded Tin Plated Copper

(2) Sensor Connection End 선택하기:
SFSR : Straight Socket Style M12 Connector
RFSR : Right Angled Socket Style M12 Connector

(3) Instrument Connection End 선택하기:
FL : Stripped Leads
SFSR : Straight Socket Style M12 Connector
RFSR : Right Angled Socket Style M12 Connector
SMSR : Straight Plug Style M12 Connector
RMSR : Right Angled Plug Style M12 Connector
MTP : Miniature 3-pin Connector
OTP : Full Size 3-Pin Connector
TA3F : 3-Pin Female Audio Connector
TA3M : 3-Pin Male Audio Connector
TA4F : 4-Pin Female Audio Connector
TA4M : 4-Pin Male Audio Connector
MiniDIN : 4-Pin Din Style Male Connector

(4) Cable Length 선택하기:
3 : 3 Meters Long
5 : 5 Meters Long
10 : 10 Meters Long
15 : 15 Meters Long
20 : 20 Meters Long
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.