34,135원 M12C-PUR-4-S-F-2
설명
M12C 연장케이블은 설치용 종단이 M12 커넥터인 편리한 DC 케이블입니다. 온도센서, 데이터로거, 트랜스미터 연결 등 다양한 용도로 편리하게 사용하실 수 있습니다. 연결부는 도금 처리 되어 있습니다.| 절연 피복 | 주문 코드 | 케이블 색상 | 온도범위* | 너트재질 | 접촉부 재질 | 케이블 직경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC | PVC | Orange | -25 to 100°C | 316 SST | Gold Plated Brass | 0.19 inches |
| Polyurethane | PUR | Black | -25 to 90°C | Nickel Plated Brass | Gold Plated Brass | 0.19 inches |
| Silicone | SIL | Gray | -50 to 180°C | Nickel Plated Brass | Gold Plated Brass | 0.17 inches |
제품 번호로 주문하기
제품 번호 생성기